E8740A 오토모티브 레이더를 위한 ETSI 테스트 사례와 자동화 소프트웨어. E8740A 하드웨어 구성 010, 040, 050, 060, 070, 080, 090에 대한 ETSI 테스트, 시퀀스 및 계측기 연결을 지원합니다.
Targets simulated
N/A
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
자동차 레이더-송신기 및 방출 테스트를 위한 키사이트 KS83ST0A 자동화 플랫폼은 KS83200A 기본 패키지와 함께 사용되어 레이더 트랜스시버의 테스트와 검증을 위한 표준 규격 루틴을 제공합니다. 이 플랫폼의 자동화된 루틴 덕분에 프로그래밍, 맞춤화 및 테스트가 간소화됩니다.
이 소프트웨어는 E8740A 자동차 레이더 분석 솔루션(E8740A-010, 040, 050, 060,070, 080, 090)과 함께 사용되며 ETS 표준 EN 301 091,EN 302 264 및 EN 302 858을 따릅니다. 필요한 소프트웨어 옵션에는 89601B-200과 89601-BHP, N7608APPC, KS8400A, KS83200A가 포함됩니다.
키사이트의 새로운 소프트웨어 애플리케이션은 테스트 팀이 레이더 모듈 테스트 워크플로를 가속화하는 데 필요한 즉각적인 액세스를 지원합니다. 자동차 레이더용 키사이트 KS83200A 자동화 플랫폼은 레이더 송수신기 테스트 및 검증을 위한 표준 규격 루틴을 채택하고 있습니다. 자동화된 루틴 덕분에 프로그래밍, 맞춤화 및 테스트가 간소화되어 최신 표준에 맞춰 시기적절한 업데이트가 가능합니다.
플랫폼에는 각 테스트 설정 시 장비와 픽스처를 고려하는 교정 루틴도 포함되어 있습니다. 손실 최소화와 정확도 증가는 아주 작은 편차도 막대한 문제를 초래할 수 있는 mmWave 장비와 신호 관련 작업 시 특히 중요합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.