검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
RF 신호의 위상 노이즈 및 AM 노이즈 평가 지원
SSA-X 신호 소스 분석기에 대한 S96325B 펄스형 RF 측정을 사용하면 외부 테스트 세트와 펄스 생성기 없이 펄스형 RF 신호의 완전한 위상 노이즈 및 AM 노이즈 측정이 가능합니다.
- 펄스 반복 속도에 따라 1 Hz(1 mHz 설정 가능) ~ 3 MHz의 오프셋 범위를 지원합니다.
- 0.5 usec ~ 5 msec의 펄스 반복 속도를 지원합니다.
- 듀티 사이클과 펄스 폭: 0.01% ~ 50%, 펄스 폭 >100 nsec.
무료 체험판
S96325B의 30일 체험판 라이센스를 다운로드하십시오. S96325B 어플리케이션은 소프트웨어를 실행하는 컴퓨터의 라이센스 파일로 활성화되므로, 설치 파일을 다운로드하고 설치할 필요가 없습니다.
S96325B에 관심이 있으신가요?
S96325B의 역량 확대
특집 리소스
다른 도움이 필요하십니까?