검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
- 각 고조파에서 전력, 바이어스 및 부하의 비선형 함수로 진폭 및 위상 데이터 측정
- 임의로 큰 부하 부정합까지 X-파라미터 캐스케이드 기능 확장
- 드래그앤드롭 방식으로 간단하게 조작할 수 있는 키사이트의 고급 설계 시스템(ADS)으로 디바이스 및 설계 다단계, Doherty 또는 기타 복잡한 앰프 회로 모델링
- 임의 부하 조건에서, 심지어 압축이 매우 큰 상황에서도 입력 및 출력 포트의 동적 부하 라인 측정 및 예측이 가능
X-파라미터*를 사용하여 모든 부하에서 완벽한 비선형 콤포넌트 동작 캡처.
이 옵션을 사용하면 다음과 같은 이점이 있습니다.
- 실제 비선형 데이터를 사용하여 설계 주기 50% 단축
- 각 고조파에서 전력, 바이어스 및 부하의 비선형 함수로 진폭 및 위상 데이터 측정
- 임의로 큰 부하 부정합까지 X-파라미터 캐스케이드 기능 확장
- 드래그앤드롭 방식으로 간단하게 조작할 수 있는 키사이트의 고급 설계 시스템(ADS)으로 디바이스 및 설계 다단계, Doherty 또는 기타 복잡한 앰프 회로 모델링
- 임의 부하 조건에서, 심지어 압축이 매우 큰 상황에서도 입력 및 출력 포트의 동적 부하 라인 측정 및 예측이 가능
X-파라미터는 임의의 복잡한 임피던스, 입력 전력, 입력 주파수, DC 바이어스 등에서 비선형 콤포넌트 동작을 캡처할 수 있는 간단하면서도 강력한 자동화된 프로세스를 제공합니다. NVNA에서 S94520B 및 S94521B를 추가하고 외부 활성 소스 또는 Maury 로드-풀 튜너를 사용하면 큰 신호 자동 조건에서 디바이스의 복잡한 전체 감마 종속성을 캡처할 수 있습니다. X-파라미터는 최초로 스캐터링 파라미터, 스칼라 및 벡터 로드-풀 데이터, 디바이스 생성 고조파를 완전히 단일화합니다. 표준 X-파라미터 모델은 보통 25 ~ 100옴의 부하 임피던스에서 사용할 수 있습니다. S94520B를 사용하면 모델이 부하 임피던스를 명시적인 독립 변수로 인식할 수 있습니다. 또한 전체 부하 종속성이 있어 트랜지스터 특성화, 모델링 및 회로 설계에 바로 X-파라미터를 적용할 수 있습니다.
Maury의 튜너에 대한 자세한 사항은 Maury Microwave 웹사이트를 참조하십시오.
* "X-파라미터"는 키사이트테크놀로지스의 등록 상표입니다. X-파라미터 형식과 기본 공식들은 공개 자료입니다. X-파라미터에 대한 추가 정보.
키사이트 네트워크 분석기 소프트웨어에 대해 자세히 알아보십시오.
무료 체험판
- 30일 무료 체험판 라이센스 다운로드
- PNA 시리즈에서 소프트웨어 어플리케이션 활성화
S94520B에 관심이 있으신가요?
임의 부하 임피던스 X-파라미터의 역량 확대
특집 리소스: S94520B 임의 부하 임피던스 X-파라미터
다른 도움이 필요하십니까?