HIGHLIGHTS

  • S93025A 기본 Pulsed-RF 측정 기능 모두 포함
  • 협대역 감지 방법 추가
  • 20ns의 좁은 펄스 대역폭을 통한 펄스 지점(Point-in-pulse) 측정
  • 10ns 최소 타이밍 분해능을 통한 펄스 프로필(Pulse-profile) 측정
  • 내장형(N522xB/N524xB 옵션 021 및 022)과 외장형 펄스 변조기 제어를 위해 4가지 내장형 펄스 발생기 지원
     

S93026B 고급 Pulsed-RF 측정은 S93025B의 모든 기능을 포함하며(네 가지 내장형 펄스 발생기 포함), 펄스 측정 기능을 펄스 지점(point-in-pulse) 측정을 위한 20ns 펄스 폭, 펄스 프로필(pulse-profile) 측정을 위한 10ns 타이밍 분해능까지 확장하기 위해 협대역 펄스 감지 방법을 추가합니다.

S93026B는 원치 않는 스펙트럼 콤포넌트를 무효화하기 위해 협대역 감지 모드를 통해 분석기의 디지털-IF 필터 계수를 설정하고, 수신기 IF 게이트를 활성화하고 측정 감도의 최적화를 수행합니다. PNA 및 PNA-X는 내장형 펄스 변조기를 사용하는 완전한 Pulsed-RF 측정 솔루션이며 외장형 테스트 세트 및 펄스 발생기가 필요하지 않습니다. S93026B는 또한 외부 펄스 발생기와 변조기를 제어하며 외부 마스터 펄스를 동기화할 수 있습니다. 순방향 전용 Pulsed-RF 측정에는 N522xB/N524xB 옵션 021을 권장하며, 양방향 Pulsed-RF 측정에는 N522xB/N524xB 옵션 021과 022를 권장합니다. 외장형 마스터 펄스 또는 외장형 펄스 변조기를 사용하는 경우 N1966A 펄스 I/O 어댑터를 권장합니다.

Free Trials

  • Get 30-day free trial license
  • Enables software application on your PNA Series

Interested in a S93026B?

Featured Resources for S93026B 고급 Pulsed-RF 측정

모든 리소스 보기

Want help or have questions?