Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
키사이트 InfiniiVision HD3 시리즈 오실로스코프용 랙 마운트 키트.
키사이트 DAQA194A 이중 잠금 링크 키트는 나란히 결합할 것을 권장하며 다양한 깊이의 계측기를 위한 링크를 포함합니다. 이 키트는 두 개의 키사이트 System II(하프 폭, 2U 높이 - 88.1mm) 계측기를 나란히 장착하기 위해 DAQA191A 2U 이중 플랜지 키트와 함께 사용할 수 있습니다.
키사이트 DAQA194A 이중 잠금 링크 키트는 키사이트 DAQ970A, 34970A, 및 34972A 데이터 수집 시스템, 키사이트 34460A, 34461A, 34465A, 34470A 및 34420A 디지털 멀티미터 제품과 호환됩니다.
DAQ에 대한 더 자세한 정보는 데이터 수집 - DAQ 페이지를 방문하십시오.
Y1217A
지지 레일 및 부착 하드웨어를 포함하며, 랙마운트 키트 및 케이블 트레이 키트와 함께 사용할 수 있습니다.
Y1217A는 키사이트 랙에서 사용할 때 M9010A, M9018B 및 M9019A용으로 설계된 레일 키트입니다. 랙 마운트 키트와 케이블 트레이 키트 모두에 사용할 수 있습니다. 지지 레일과 부착 하드웨어를 포함하고 있습니다. 이 레일 키트와 케이블 트레이를 사용하여 랙 마운트되는 M9018B 또는 M9019A는 5U 랙 공간을 사용합니다. 이 키트는 Y1270A 전면판 인터페이스 키트와 호환되지 않습니다.
Y1160A
하나의 EIA 랙 유닛 공간을 차지하면서 선반당 최대 2개의 L4400 계측기를 플러시, 매립 또는 역방향으로 장착할 수 있습니다.
Y1160A는 L4400 시리즈 LXI 계측기를 EIA 랙 캐비닛에 장착할 수 있도록 합니다. 이 키트를 사용하면 선반당 최대 두 개의 L4400 계측기를 하나의 EIA 랙 유닛 공간을 차지하면서 플러시, 리세스 또는 리버스 마운트할 수 있습니다.
E3661B
전체가 조립된 채로 공급되는 이 캐비닛을 사용하여 테스트 및 측정 장비를 완벽하게 맞추고 고정시킬 수 있습니다.
키사이트 E3661B 랙 캐비닛은 1.6m, 쿼츠 그레이 랙 캐비닛입니다. 가격 경쟁력이 우수하며 많은 표준 기능을 가지고 있습니다. 주: E3661BA는 아시아에 공급되는 것과 동일한 제품입니다.
Y1130B는 전면 또는 후면 랙 마운트에 사용됩니다. 레일 키트도 필요합니다. 키사이트 랙의 경우, 전면 마운트용 E3663AC 레일 키트 또는 후면 마운트용 E3664AC 레일 키트를 주문하십시오. 비키사이트 랙의 경우, 타사 레일 키트를 사용하십시오.
자세한 내용은 키사이트 다기능 스위치/측정 메인프레임 및 모듈을 방문하십시오.
키사이트 34190A(5063-9240) 랙마운트 키트는 랙 좌측 또는 우측에 하나의 계측기만 장착된 채로 사용하도록 설계되었습니다. 이 키트는 랙 플랜지 1개, 하프랙 너비 필러 패널 1개, 계측기 부착을 위한 나사 4개, 너트를 포함한 랙 나사 4개, 설치 지침(영어)으로 구성됩니다.
키사이트 34190A는 키사이트 34460A, 34461A, 34470A DMM, 키사이트 34970A/34972A 데이터 수집/스위치 장치, 키사이트 531xxA 및 53200 시리즈 주파수 카운터, 키사이트 33500 및 33600 시리즈 함수 생성기, 대부분의 E3600 전원 공급기, 그리고 기타 2-슬롯 하프랙 크기의 키사이트 제품과 호환됩니다.
데이터 수집 액세서리 및 옵션에 대해 자세히 알아보기
This rack mount kit consists of support shelves and hardware for mounting S-Series and 9000 Series oscilloscopes into EIA standard rack cabinets.
N6708A
N6708A 필러 패널 키트는 N6700A, N6700B, N6701A 또는 N6702A 로우 프로파일 모듈형 전원 시스템 메인프레임과 함께 사용됩니다.
키사이트 N6700 로우 프로파일 모듈러 전력 시스템은 테스트 시스템 어셈블리, 프로그래밍, 디버깅 및 연산을 단순화합니다. 유연성, 소형 크기 및 빠른 명령 처리가 특징인 이 시스템은 ATE 및 생산 테스트 환경에 이상적입니다. N6700A 또는 N6700B 로우 프로파일 모듈러 전력 시스템 메인프레임이 제대로 작동하려면 모든 빈 슬롯을 필러 패널로 채워야 합니다. 이N6708A 필러 패널 키트는 3개의 필러 패널로 구성된 팩입니다. 따라서 각 키트로 3개의 빈 슬롯을 채울 수 있습니다.