검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
HIGHLIGHTS
- 물리적인 변경 없이 여러 신호를 스위칭하며, 테스트 시간을 줄이고 처리율을 높일 수 있습니다.
- 500만 사이클의 작동 수명(일반적으로 1,000만 사이클)으로 테스트 비용 절감 및 테스트 시스템 신뢰성을 보장합니다.
- 탁월한 절연 성능으로 채널간 누화를 최소화하여 신호 무결성을 보장합니다.
키사이트 U1816A는 2개의 SP6T(Single-Pole-Six-Throw) 스위치로 구성되어 있는 스위치 매트릭스로, 물리적인 연결 변경 없이 여러 신호 경로를 스위칭해줍니다. 따라서 여러 테스트를 수행할 때 셋업을 번거롭게 연결했다가 분리했다가 할 필요가 없습니다. 대용량 생산 환경에서 처리율을 높일 수 있도록 전체 테스트 과정을 자동화할 수 있습니다.
Interested in a U1816A?
Featured Resources for U1816A USB Coaxial Switch, DC to 8 GHz, Dual SP6T
Want help or have questions?