P50xxB Streamline 시리즈 벡터 네트워크 분석기에 스펙트럼 분석 기능을 더하십시오

주요 특징

P50x0B Streamline 시리즈 벡터 네트워크 분석기에 고성능 스펙트럼 분석 기능을 더하십시오

  • 고속 스퓨리어스 검색, 최대 4.5 GHz
  • 내부 스위프 신호 생성기를 사용한 효율적인 다채널 스펙트럼 분석
  • VNA 교정을 사용한 매우 정확한 픽스처 내 및 웨이퍼 상 스펙트럼 측정
  • 빠르고 정확한 노이즈 전력비(NPR) 측정

S970900B 스펙트럼 분석은 P5000B 및 P5020B Streamline 시리즈 벡터 네트워크 분석기(VNA)에 고성능 분석 기능을 더합니다. 고속 스테핑 FFT 스위프로 데이터 처리를 최적화하는 SA 어플리케이션은 넓은 주파수 범위에서 빠른 스퓨리어스 검색을 제공합니다. 여러 테스트 및 레퍼런스 수신기를 사용하여 동시 스펙트럼 측정을 수행합니다. 내부 스위프 신호 생성기와 함께 다채널 SA를 사용하여 믹서와 주파수 변환기에서 방출되는 스퓨리어스 신호 측정의 효율성을 높입니다. 이 SA 어플리케이션은 소스-전력 및 수신기 응답 교정 기능과 픽스처 디임베딩 기능을 채택하고 있어 최고 수준의 정확도로 픽스처 내 및 웨이퍼 상 스펙트럼 측정이 가능합니다.

외부 신호 생성기/임의 파형 생성기를 설정 및 제어하고 광대역 신호 평탄도와 노치의 왜곡 신호를 교정하여 정확하고 빠른 노이즈 전력비(NPR)를 측정합니다.

설치된 SA 라이센스 또는 장비의 중지 주파수 중 더 작은 값으로 SA 어플리케이션의 상부 주파수 범위가 결정됩니다.

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?