무엇을 찾고 있습니까?
S93089B 차동 및 I/Q 디바이스 측정
S93089B는 여러 내부 또는 외부 소스의 소스-위상 제어와 주파수 오프셋 모드를 결합하고 있어 I/Q 변조기/변환기와 차동 믹서, 고조파 또는 앰프의 테스트를 간소화할 수 있습니다
주요 특징
- 직교 또는 차동 드라이브에 대한 다중 신호 소스 위상의 정확한 제어로 하이브리드 커플러와 발룬의 필요성 제거
- DUT를 완벽히 특성화하는 데 필요한 모든 출력 주파수에 맞게 수신기 조정
- 고정 위상 오프셋을 갖는 스위프 주파수 또는 고정 주파수의 스위프 위상 또는 전력
- I/Q 변환기/변조기, 차동 믹서의 손쉬운 측정 또는 차동 앰프의 고조파 측정
- S93089B는 4포트 PNA 또는 PNA-X 모델에서만 작동합니다
S93089B는 여러 내부 또는 외부 소스의 소스-위상 제어와 주파수 오프셋 모드를 결합하고 있어 I/Q 변조기/변환기와 차동 믹서의 테스트와 차동 앰프의 고조파 측정을 간소화할 수 있습니다. 소스들 간 위상 차이를 고정(예: 90도 또는 180도)하거나 두 개의 지정된 위상 값들 간에 스위프할 수 있습니다. 소스들 간의 상대적 위상을 정확하게 제어하면 직교 또는 차동 신호를 생성하는 데 하이브리드 커플러와 발룬이 필요치 않습니다. 원하는 위상 정렬을 달성한 후, DUT를 특성화하는 데 필요한 모든 주파수에 맞게 장비의 수신기를 조정할 수 있습니다. 예를 들어 I/Q 변조기에서, LO 누출과 고조파 및 기타 스퓨리어스 신호와 함께 원하는 변환 대역과 억제된 변환 대역 모두로 측정을 구성할 수 있습니다. 위상 스위프를 사용하여 DUT의 위상 불균형 대 주파수를 결정할 수 있습니다. 사용자는 개별 수신기 또는 여러 수신기와 다양한 수학 연산자를 결합해서 측정을 지정할 수 있습니다. 전력 측정은 정확도를 높이기 위해 수학 수정 방식을 채택할 수 있습니다.
S93089B는 PNA 시리즈 A 모델의 옵션 089에 해당하며 4포트 PNA 또는 PNA-X 모델에서만 작동합니다.
키사이트 네트워크 분석기 소프트웨어에 대해 자세히 알아보십시오.
무료 체험판
- 30일 무료 체험판 라이센스 다운로드
- PNA 시리즈에서 소프트웨어 어플리케이션 활성화

S93089B에 관심이 있으신가요?
차동 및 I/Q 디바이스 측정의 역량 확대
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?