Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
사실적인 무선 전파 조건을 활용한 위성 및 항공우주 무선 링크 테스트. 휴대 전화 위성 연결을 활용한 5G NTN 테스트 지원.
Workflow stage
Development and interoperability
Technology
5G NTN, SATCOM
Test types
Satellite and aerospace channel emulation testing
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
S8825A 위성 및 항공우주 채널 에뮬레이션 툴셋은 키사이트의 F8800A F64 또는 F8820A FS16 PROPSIM 채널 에뮬레이터를 기반으로 합니다. 이 툴셋을 사용하면 타협할 수 없는 일관된 실제 세계의 복잡한 3D 전파 조건에서 위성, 항공우주 및 공중 무선 시스템 성능 검증이 가능합니다.
Today's space industry is adopting new advanced technologies, including wider signal bandwidths, higher frequencies, and beamforming. To address the related complexities, Keysight was the first to introduce a channel emulation solution to the market that supports the widest signal bandwidths and the largest number of fading channels, enabling the testing of 5G NTN aerospace and terrestrial link performance with a single device.
고속 항공우주 환경의 성능 검증을 위해서는 높은 도플러 주파수를 에뮬레이션하고 긴 대기 시간을 지원하는 테스트 환경이 요구됩니다(두 요소 모두 위성 링크에 공통적). PROPSIM 채널 에뮬레이션 솔루션을 사용하면 가장 엄격한 요구 조건을 충족하는 고속 테스트 환경을 구축할 수 있습니다. 이 솔루션은 PROPSIM 도구를 사용하여 테스트 시나리오를 생성하거나 타사 도구로부터 시나리오를 가져올 수 있도록 지원합니다. PROPSIM 채널 에뮬레이션 솔루션은 테스트 시나리오의 파일 기반 에뮬레이션을 사용하여 무선 항공우주, 원격 측정, 위성 및 고이동성 광대역 통신 분야에 적합한 정확하고 현실적이면서 반복 가능한 테스트 조건을 보장합니다.
PROPSIM RF 채널 에뮬레이터는 정확하고 현실적이면서 반복 가능한 무선 채널 조건을 생성하는 것과 관련된 가장 엄격한 요구 사항을 충족합니다. 이 솔루션은 PROPSIM 채널 에뮬레이터를 키사이트 E7770A 공통 인터페이스 장치 및 키사이트의 원격 라디오 헤드(5G용 M1740A mmWave 트랜시버)와 결합하여 6~12GHz 및 mmWave 24/28/37/44GHz 대역의 주파수도 처리할 수 있도록 확장됩니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.