Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Progettare, modellare e verificare complesse architetture di interconnessione 3D grazie a un potente ambiente di progettazione autonomo.
Automatizzare la verifica di trasmettitori e ricevitori sulle interfacce I/O, di memoria e di fabric di nuova generazione.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Quattro canali per ogni unità 1U di spazio nel rack, larghezza di banda fino a 1 GHz e sincronizzazione tra più oscilloscopi.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Percorso di apprendimento
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Test dei collegamenti radio satellitari e aerospaziali in condizioni realistiche wireless , al fine di convalidare i collegamenti di comunicazione spaziali e aerei con elevata compensazione dello spostamento Doppler e dei ritardi prolungati
Workflow stage
Development and interoperability
Technology
5G NTN, SATCOM
Test types
Satellite and aerospace channel emulation testing
Scopri cosa è incluso ed esplora le opzioni di aggiornamento disponibili da Keysight.
Il set di strumenti di emulazione dei canali satellitari e aerospaziali S8825A si basa sull'emulatore di canali F8800A F64 o F8820A FS16 PROPSIM di Keysight. Il set di strumenti consente la convalida delle prestazioni dei sistemi radio satellitari, aerospaziali e aerei in condizioni di propagazione 3D complesse, coerenti e realistiche.
Le applicazioni spaziali odierne introducono nuove tecnologie avanzate, tra cui larghezze di banda del segnale più ampie, frequenze più elevate e beamforming. Per affrontare le complessità associate, Keysight ha introdotto la prima soluzione di emulazione di canale sul mercato che offre la più ampia larghezza di banda del segnale e il numero più elevato di canali con fading per testare le prestazioni dei collegamenti aerospaziali e terrestri 5G NTN in un'unica unità.
La convalida delle prestazioni in un ambiente aerospaziale ad alta velocità richiede un ambiente di test che emuli frequenze Doppler elevate e supporti lunghi ritardi, entrambi comuni nei collegamenti satellitari. La soluzione di emulazione di canale PROPSIM consente agli utenti di creare ambienti di test ad alta velocità che soddisfano i requisiti più elevati. Con questa soluzione, gli utenti possono creare scenari di test utilizzando gli strumenti PROPSIM o importare scenari da strumenti di terze parti. Utilizzando un'emulazione basata su file degli scenari di test, la soluzione di emulazione di canale PROPSIM di Keysight garantisce condizioni di test accurate, realistiche e ripetibili per applicazioni wireless , telemetria, satellitari e di comunicazione a banda larga ad alta mobilità.
La richiesta di bande di frequenza più ampie spinge le reti satellitari verso bande di frequenza più elevate. L'ultimo 3GPP 5G NTN introduce la banda K, con una gamma di frequenze di 20/30 GHz, che è completamente supportata dalla soluzione S8825A. Insieme al nuovo ricetrasmettitore M1742A in banda K, con una gamma di frequenze da 10 a 32 GHz, S8825A supporta tutti i nuovi requisiti dei futuri servizi NTN a banda larga.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.