기성품 측정 솔루션인 PD1500A는 와이드 밴드갭 반도체의 안정적이고 반복 가능한 측정을 제공하고, 사용자의 안전과 시스템 측정 하드웨어 보호를 보장합니다.
Maximum output current
200 A
Minimum current measurement resolution
10 fA
Maximum output voltage
1200 V
Supported measurements
Turn-on, Turn-off, Switching, Dynamic on-resistance, Gate charge, Reverse recovery, Dynamic voltage / current
Number of channels
8
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
상용 측정 솔루션으로서 PD1500A는 광대역 격차 반도체에 대한 신뢰할 수 있고 반복 가능한 측정을 제공합니다. 이 플랫폼은 사용자 안전과 시스템 측정 하드웨어 보호를 보장합니다.
반복 가능한 DPT 결과를 보장하는 능력은 키사이트의 측정 과학 전문성을 기반으로 합니다. 높은 주파수 테스트(기가헤르츠 범위), 낮은 노출(펨토-암페어 범위), 펄스 전력(1,500A 전류, 10µs 분해능)의 혁신을 예로 들 수 있습니다. 그 결과 키사이트는 동적 전력 반도체 특성분석의 과제를 해결하는 데 도움이 될 수 있는 독특한 입지를 확보했습니다.
PD1500A에는 프로브 보상, 오프셋 조정, 디스큐, 공통 모드 노이즈 제거와 같은 표준 측정 기법에 포함되어 있습니다. 이러한 기법은 혁신적인 측정 토폴로지와 레이아웃 내에서 활용됩니다. 시스템 이득과 오프셋 오류를 보정할 수 있는 반자동화 교정 루틴(AutoCal)은 이 시스템을 위해 특별히 개발되었습니다. 이 시스템은 또한 전류 센트에서 유도성 기생을 보상하기 위해 디임베딩 기법을 사용합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.