XN4 클래스 USB 벡터 네트워크 분석기, 최소 주파수 300 kHz, 최대 주파수 14 GHz

컴팩트한 페이스리스 USB 벡터 네트워크 분석기(VNA). 테스트 규모를 대폭 줄여주는 저렴한 전체 2포트 VNA. 최대 14GHz.

제품 이미지
  • Maximum frequency

    14 GHz

  • Number of built-in ports

    2

  • Maximum output power

    7 dBm

  • Maximum number of sources

    1

주요 구성

포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.

P9373A XN4 클래스 USB 벡터 네트워크 분석기
P9373A XN4 클래스 USB 벡터 네트워크 분석기

모델:

P9373A

수량

옵션

1

벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 14 GHz, 2포트 | KeysightCare 기술 지원 - 3년 | 키사이트 보증 서비스 - 3년.

하이라이트

  • 컴팩트하고, 휴대가 쉬우며, 연결이 용이함
  • 테스트 규모 크게 감소
  • 주파수 범위 300kHz ~ 14GHz
  • 테스트 포트 개수를 최대 4개까지 증대시키는 능력
  • 키사이트 고성능 VNA와 동일한 GUI와 측정 과학
  • 모든 전자 교정(ECal) 모듈 지원
포함 사항:
  • 퀵 스타트 가이드
  • USB 3.0 케이블 어셈블리
  • 전원 공급기, 외부 AC-DC 어댑터
  • 전원 코드
  • 교정 성적서