검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
P9001A 대규모 병렬 파라메트릭 테스트 시스템
가장 빠른 파라메트릭 테스트로 출시 기간을 단축하고 테스트 비용을 줄일 수 있는 키사이트의 P9001A 대규모 병렬 파라메트릭 테스트 시스템.
주요 특징
- 유럽 연합 고객 대상 공지: 이 비RoHS 규격 제품의 수정된 버전이 유럽 연합 시장에 출시되었으며, 자세한 내용은 현지 키사이트 영업 부서에 문의해 주십시오. 키사이트는 P9001A 테스트 시스템의 지원 수명주기가 끝날 때까지 계속해서 세계적인 서비스와 지원을 제공할 것입니다.
- 가장 높은 스루풋의 병렬 파라메트릭 테스트 솔루션
- 100핀 병렬 측정 기능 및 키사이트 4080보다 빨라진 단일 파라미터 측정 속도
- 키사이트 4080과의 우수한 데이터 상호연결
- 모든 기본 측정 기능(전압, 전류, 커패시턴스, 펄스, 주파수)을 갖춘 진정한 핀별 파라메트릭 테스트 장치 모듈
- 쉬운 병렬 테스트 계획 개발
- 4080 환경에서 쉽게 마이그레이션 가능
- 1계층 로직 파운더리 및 메모리 기업에서 입증됨
주요 사양
최대 SPGU 출력 채널 수
사용불가
최대 측정 핀 수
100
최소 전류 측정 분해능
0.1 fA
최소 전압 측정 분해능
2 µV
Parallel Parametric Test Capability
예
최대 SPGU 출력 채널 수
최대 측정 핀 수
최소 전류 측정 분해능
최소 전압 측정 분해능
Parallel Parametric Test Capability
사용불가
100
0.1 fA
2 µV
예
더 보기
추가 기능:
Parallel Parametric Test
CV measurement
폼 팩터 :
N/A
최대 측정 핀 수:
100
최대 SPGU 출력 채널 수:
사용불가
최소 전류 측정 분해능:
0.1 fA
최소 전압 측정 분해능:
2 µV
Parallel Parametric Test Capability:
예
유형:
Parametric Test Solution
Interested in a P9001A?
Extend the capabilities for your 초병렬 파라메트릭 테스트 시스템
Want help or have questions?