XN4 클래스 USB 벡터 네트워크 분석기, 최소 주파수 9 kHz, 최대 주파수 4.5 GHz, 2포트

컴팩트 무인화 벡터 네트워크 분석기(VNA). 유연한 2포트 VNA로 테스트 규모를 획기적으로 축소합니다. 최대 4.5GHz GHz.

제품 이미지
  • Number of built-in ports

    2

  • Maximum frequency

    4.5 GHz

  • Maximum output power

    10 dBm

  • Maximum number of sources

    1

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

이 고성능 소형 VNA를 한 손으로 휴대

  • 2 포트, 9 kHz ~ 4.5 GHz
  • 고속 Thunderbolt 3 인터페이스로 처리량 향상
  • 다양한 측정 애플리케이션 중에서 선택하여 부품 테스트에 대한 심층적인 통찰력 확보
  • 휴대형 VNA를 다른 팀 및 장소와 공유
  • 두 개의 VNA를 캐스케이드하여 테스트 포트 수 확장
  • 키사이트의 신뢰할 수 있는 고성능 VNA와 동일한 GUI, SCPI 명령 및 측정 과학으로 측정
  • 키사이트 전자 교정(ECal) 모듈로 신속하게 교정하십시오.
  • 고성능 구현 소프트웨어로 하드웨어를 업그레이드하십시오.
  • VNA 활성화 소프트웨어로 장비를 최신 상태로 유지하십시오.