Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 제품 및 서비스
- ...
- ATE 시스템 전원 공급기
- N8900 시리즈 고출력 DC 전원 공급기
- N8929A 자동 범위 조정 시스템 DC 전원 공급기, 750V, 40A, 10000W, 208VAC
무엇을 찾고 있습니까?
N8929A 자동 범위 조정 시스템 DC 전원 공급기, 750V, 40A, 10000W, 208VAC
자동 범위 조정 시스템 DC 전원 공급기, 750V, 40A, 10000W, 208VAC
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
키사이트 N8900 시리즈는 14가지의 다양한 전압, 전류, 전력과 208VAC 또는 400VAC 조합으로 제공되는 5kW, 10kW, 15kW 자동 범위 조정, 단일 출력 전원 공급기 제품군입니다(총 28개 모델).
HIGHLIGHTS
DC 출력 정격
- 전압: 0 ~ 750V
- 전류: 0 ~ 40A
- 전력: 10000W
AC 입력
- 전압 범위: 187 – 240VAC
프로그래밍 정확도
- 전압: 0.1% 풀 스케일
- 전류: 0.2% 풀 스케일
키사이트 N8900 시리즈는 적당한 가격에 적당한 성능을 필요로 하는 ATE 어플리케이션에 5kW, 10kW, 15kW 자동 범위 조정, 단일 출력 프로그래밍 가능한 DC 전력을 제공합니다. N8900 시리즈 전원 공급기의 자동 범위 조정 출력 특성은 최대 전력에서 광범위한 전압 및 전류 조합을 제공하여 최고의 유연성을 구현합니다. 기존의 “직사각형” 전원 공급기 출력 특성은 단 하나의 전압 및 전류 조합에서 최대 전력을 제공합니다. 단 하나의 N8900이 여러 전원 공급기의 역할을 합니다. 이는 마치 여러 전원 공급기를 하나의 장치에 담은 것 같습니다!
N8900 시리즈는 안정적인 출력 전력, 내장된 전압 및 전류 측정, 그리고 80V ~ 1500V와 10A ~ 510A의 자동 범위 조정 출력 전압과 전류를 제공합니다. 이러한 공급기는 테스트 시스템 개발과 컴팩트 3U 설계를 단순화하고 가속화하기 위해 다중 표준 I/O 인터페이스 같은 여러 시스템 준비 기능을 제공하여 랙 공간을 절약합니다. 더 많은 전력이 필요한 경우, 100kW를 초과하는 총 출력 전력으로 전원 공급기 “하나”를 만들어내기 위해 여러 N8900 장치를 쉽게 병렬 연결할 수 있습니다. 내장 마스터/슬레이브 제어는 각각의 공급기를 개별적으로 프로그래밍할 필요 없이 하나의 대형 전원 공급기인 것처럼 프로그래밍을 제어할 수 있습니다.
- 자동 범위 조정 출력 – 여러 전원 공급기의 역할을 합니다!
- 5kW, 10kW, 15kW 최대 출력 전력
- 최대 1,500V 및 최대 510A
- 208VAC 또는 400VAC(총 28가지 모델)로 제공되는 14가지 전압, 전류, 전력 조합
- 적당한 가격에 적당한 성능
- 100kW를 초과하는 전력의 전원 공급기 “하나”를 만들어내기 위해 장치를 간편하게 병렬 연결
- 내장 전압 및 전류 측정
- 고전력 밀도, 불과 3U의 15kW(5.25?/13.34cm)
- 과전압, 과전류, 과열로부터 보호
- 표준 LAN(LXI Core), USB, GPIB, 아날로그 인터페이스
BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?