Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 XP4 클래스 가변 레이저 소스에는 N7770 시리즈가 포함됩니다.
새로운 N7778C는 기능, 성능, 가격 면에서 균형이 뛰어나 비용 효율적이고 높은 처리량의 제조 현장 컴포넌트 테스트에 적합합니다.
신호 대 SSE 비
75 dB/nm
Tunability
Continuous sweep
Maximum power
18 dBm
Absolute wavelength accuracy
±4 pm
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
새로운 N7778C 밸류 라인 조정 가능 레이저 소스는 +12 dBm보다 큰 피크 출력 전력을 제공하며, 이는 자연 방출 수준보다 최소 75 dB/nm 이상 높습니다. 최대 200 nm/s의 양방향 스위프에서 ±1.5 pm의 일반적인 파장 반복성이 강점입니다. N7778C는 기능, 성능, 가격 면에서 균형이 뛰어나 비용 효율적이고 높은 처리량의 제조 현장 컴포넌트 테스트와 코히어런트 전송 실험에 적합합니다.
이전 모델인 81600B 및 81608A와 마찬가지로, 새로운 N7778C 조정 가능 레이저 소스는 포토닉 애플리케이션 스위트 소프트웨어를 사용하여 삽입 손실, 편광 의존 손실 및 분산에 대한 스펙트럼 측정이 가능합니다. N774xC 멀티포트 파워 미터와 N7786C 편광 합성기를 결합한 새 레이저는 최적의 스윕 파장 정확도와 필터 저지 대역 및 통과 대역을 측정하기 위한 우수한 동적 범위를 제공합니다.
모든 N777xC 조정 가능 레이저는 공통 캐비티 및 레이저 모듈 설계에 기반하며 좁은 라인폭, 우수한 장기 안정성, 낮은 자연 방출 수준을 공유합니다. 10년 이상 업계 표준으로 자리 잡았던 8160xA 및 81600B 레이저와 호환되는 소프트웨어이며 높이 1유닛이 적은 랙 공간을 차지합니다. 이 계측기의 원격 사용자 인터페이스는 LAN 또는 USB 연결을 통해 웹 브라우저로만 액세스할 수 있습니다. 선택적 터치 스크린 디스플레이는 로컬 운영자 액세스를 제공하고 현재 작동 매개변수를 표시합니다.
광 레이저 소스 제품에 대해 자세히 알아보기
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.