Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernreise
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den abstimmbaren Laserquellen der Keysight XP4-Klasse gehört die Serie N7770.
Das neue N7778C eignet sich dank seines ausgewogenen Verhältnisses von Funktionen, Leistung und Preis sowohl für kosteneffiziente, hochdurchsatzfähige Komponententests in der Fertigung als auch für kohärente Transmissionsexperimente.
Signal to SSE ratio
75 dB/nm
Tunability
Continuous sweep
Maximum power
18 dBm
Absolute wavelength accuracy
±4 pm
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Die neue, durchstimmbare Laserquelle N7778C bietet eine Spitzenausgangsleistung von über +12 dBm, die mindestens 75 dB/nm über ihrer Spontanemission liegt. Sie zeichnet sich durch eine typische Wellenlängen-Wiederholgenauigkeit von ±1,5 pm bei bidirektionalen Durchläufen mit bis zu 200 nm/s aus. Dank ihres ausgewogenen Verhältnisses von Eigenschaften, Leistung und Preis eignet sich die N7778C sowohl für kostengünstige, hocheffiziente Bauteilprüfungen in der Fertigung als auch für kohärente Transmissionsexperimente.
Wie ihre Vorgänger 81600B und 81608A wird auch die neue abstimmbare Laserquelle N7778C von der Software der Photonic Application Suite für spektrale Messungen von Einfügungsdämpfung, polarisationsabhängiger Dämpfung und Dispersion unterstützt. In Kombination mit den Mehrport-Leistungsmessern N774xC und dem Polarisationssynthesizer N7786C bieten die neuen Laser eine optimale Genauigkeit im durchstimmbaren Wellenlängenbereich und einen exzellenten Dynamikbereich für die Messung von Filtersperr- und Durchlassbereichen.
Alle abstimmbaren Laser der N777xC-Serie basieren auf einem gemeinsamen Resonator- und Lasermoduldesign und zeichnen sich durch eine schmale Linienbreite, exzellente Langzeitstabilität und geringe spontane Emission aus. Sie sind softwarekompatibel mit den seit über einem Jahrzehnt als Industriestandard geltenden Lasern 8160xA und 81600B, benötigen jedoch eine Höheneinheit weniger im Rack. Die Benutzeroberfläche des Geräts ist per Webbrowser über LAN oder USB-Verbindung zugänglich. Ein optionales Touchscreen-Display ermöglicht den Zugriff für den lokalen Bediener und zeigt die aktuellen Betriebsparameter an.
Erfahren Sie mehr über optische Laserquellenprodukte
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.