NS1 클래스 ATE 시스템 DC 전원 공급기, 150 V, 10 A, 1500 W

제품 이미지
  • 출력당 최대 전류

    10 A

  • Maximum power

    1500 W

  • 출력당 최대 전압

    150 V

  • Adjustable slew rate

    N/A

  • Measurement accuracy

    300 mV

  • Noise and ripple

    100 mVpp

  • Output response time

    150 ms

  • Programming accuracy

    150 mV

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    No

  • Command processing time

    55 ms

  • Maximum current (nominal)

    20 A

  • Maximum power (nominal)

    3.4 kW

  • Maximum voltage (nominal)

    300 V

주요 구성

포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.

N5770A 1500 W
N5770A 1500 W

모델:

N5770A

수량

옵션

1

DC 전원 공급 장치 150V, 10A, 1500W; GPIB, LAN, USB, LXI | KeysightCare 기술 지원 - 3년 | 키사이트 보증 - 3년.

1

전원 코드, 미국, 플러그 없음, 12AWG, 3선, 8피트

하이라이트

출력 정격

  • 전압: 150 V
  • 전류: 10 A
  • 전력: 1500 W

N5770A 단일 출력, 1500 W 시스템 전원 공급기는 범용 AC 입력, GPIB, LAN, USB, LXI 컴플라이언스, 그리고 출력 전압 및 전류에 대한 아날로그/저항 제어를 제공합니다. 또한 소형 1U 패키지로 신뢰할 수 있는 성능과 향상된 기능을 제공합니다.

장비를 제어하려면 무료 BenchVue Basic 앱을 다운로드하십시오.