PN7 클래스 신호원 분석기, 완벽한 위상 잡음 테스트 시스템

키사이트 N5511A 위상 노이즈 테스트 시스템(PNTS)은 최고 표준인 키사이트 E5500 위상 노이즈 측정 시스템을 대체합니다.

제품 이미지
  • Maximum frequency

    40 GHz

  • Maximum offset frequency

    160 MHz

  • Absolute phase noise sensitivity (10 GHz @ 10 kHz offset, Xcorr=1)

    -153

  • Residual phase noise sensitivity 10 GHz @ 10 kHz offset Xcorr=1

    -187 dBc/Hz

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

위성 노이즈 테스트 시스템 파워 유저를 고려한 설계 

키사이트 N5511A 위상 노이즈 테스트 시스템(PNTS)을 사용하면 물리적 한계까지 측정할 수 있어 kl(-177 dBm/Hz)까지 판독이 가능합니다. N5511A PNTS는 최고 표준인 키사이트 E5500 위상 노이즈 측정 시스템을 대체하며 위상 노이즈 파워 유저의 요구를 충족하도록 설계되었습니다.

  • 시장을 선도하는 위성 노이즈 파워 유저를 고려한 설계
  • 유연한 아키텍처를 통해 탁월한 레퍼런스 소스를 통합하고 자신감 있게 측정 과제를 신속하게 해결할 수 있도록 지원
  • FPGA(Field Programmable Gate Array)의 멀티 세그먼트 하드웨어 상호 상관 관계
  • kT 열 위상 노이즈 플로어(-177 dBm/Hz)까지 민감도를 지원하기 위해 위상 감지기(직교) 방법과 크로스 스펙트럼 평균화(상호 상관 관계)를 사용한 절대 및 잔류 위상 노이즈