komplettes Phasenrauschtestsystem

Das Keysight N5511A Phasenrauschtestsystem (PNTS) ist ein Ersatz für das als Goldstandard geltende Keysight E5500 Phasenrauschmesssystem.

Produktbild
  • Maximum frequency

    40 GHz

  • Maximum offset frequency

    160 MHz

  • Absolute phase noise sensitivity (10 GHz @ 10 kHz offset, Xcorr=1)

    -153

  • Residual phase noise sensitivity (10 GHz @ 10 kHz offset, Xcorr=1)

    -187 dBc/Hz

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Konzipiert für leistungsstarke Anwender von Phasenrauschmesssystemen 

Das Phasenrauschmesssystem Keysight N5511A ermöglicht Messungen im physikalischen Grenzbereich bis hinunter zu kl (-177 dBm/Hz). Das N5511A ist der Nachfolger des bewährten Phasenrauschmesssystems Keysight E5500 und wurde speziell für die Anforderungen von Anwendern im Bereich Phasenrauschen entwickelt.

  • Konzipiert für Anwender mit Phasenrauschen im oberen Marktsegment
  • Die flexible Architektur ermöglicht es Ihnen, herausragende Referenzquellen – Ihre eigenen oder unsere – zu integrieren und spezifische Herausforderungen schneller und souveräner zu lösen.
  • Hardware-Kreuzkorrelation mehrerer Segmente in Field Programmable Gate Arrays (FPGAs)
  • Absolutes und Restphasenrauschen unter Verwendung der Phasendetektormethode (Quadraturmethode) und spektraler Mittelwertbildung (Kreuzkorrelation) für eine Empfindlichkeit bis zum thermischen Phasenrauschenpegel kl (-177 dBm/Hz)