모델:
N5186A
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 Expert 벡터 신호 발생기는 두 가지 클래스로 제공됩니다. XG4 클래스에는 AP5041A-AP5042A가 포함되고 XG5 클래스에는 N5186A MXG가 포함됩니다.
채널당 1 GHz의 변조 대역폭으로 최대 8.5 GHz의 신호 생성이 가능한 컴팩트한 다채널 벡터 신호 발생기.
Harmonics @ 1 GHz
-35 dBc
Output power @1 GHz
25 dBm
Maximum frequency
8.5 GHz
Maximum modulation bandwidth
1 GHz
Number of outputs
4
Frequency switching speed
800 µs
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-147 dBc/Hz
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 0
모델:
N5186A
배송:
수량
옵션
1
MXG 벡터 신호 발생기 | 503-508용 표준 커넥터 | 표준 전면 패널 커넥터 구성 | 키사이트 보증 반환 - 1년
1
채널 1 추가
1
CW 주파수 범위, 9 kHz ~ 6 GHz
1
RF 대역폭, 250 MHz(256 MSa 메모리 포함)
1
채널 2 추가
1
CW 주파수 범위, 9 kHz ~ 6 GHz
1
RF 대역폭, 250 MHz(256 MSa 메모리 포함)
1
채널 3 추가
1
CW 주파수 범위, 9 kHz ~ 6 GHz
1
RF 대역폭, 250 MHz(256 MSa 메모리 포함)
1
채널 4 추가
1
CW 주파수 범위, 9 kHz ~ 6 GHz
1
RF 대역폭, 250 MHz(256 MSa 메모리 포함)
1
일일 시작 지원
무선 통신 및 항공우주 및 방위 애플리케이션의 진화하는 기술은 데이터 처리량을 극대화하기 위해 다중 입력/다중 출력(MIMO), 빔포밍 및 다중화와 같은 복잡한 변조 방식을 사용하여 더 높은 주파수 커버리지를 요구합니다. 키사이트 N5186A MXG 벡터 신호 발생기는 다중 포트 테스트에 이상적인 일관되고 반복 가능한 결과를 제공합니다. MXG의 맞춤형 DAC ASIC(Application-Specific Integrated Circuit)은 직접 디지털 합성을 사용하여 사용하기 쉬운 하나의 장비에서 정밀한 신호를 제공합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.