Générateur de signaux vectoriels de classe XG5, 8,5 GHz

Générateur de signaux vectoriels compact et multicanal capable de générer des signaux jusqu'à 8,5 GHz avec une largeur de bande de modulation de 1 GHz par canal.

image_produit
  • Harmonics @ 1 GHz

    -35 dBc

  • Output power @1 GHz

    25 dBm

  • Maximum frequency

    8.5 GHz

  • Maximum modulation bandwidth

    1 GHz

  • Number of outputs

    4

  • Frequency switching speed

    800 µs

  • Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)

    -147 dBc/Hz

Configurations supérieures

Découvrez ce qui est inclus et comment vous pouvez améliorer votre expérience avec Keysight.

N5186A avec 4 canaux, plage de fréquences de 9 kHz à 6 GHz et bande passante de modulation de 250 MHz
N5186A avec 4 canaux, plage de fréquences de 9 kHz à 6 GHz et bande passante de modulation de 250 MHz

Modèle :

N5186A

QTÉ

Options

1

Générateur de signaux vectoriels MXG | Connecteur standard pour 503-508 | Configuration standard du connecteur du panneau avant | Retour à la garantie Keysight - 1 an.

1

Ajouter le canal 1

1

Gamme de fréquences CW, 9 kHz à 6 GHz

1

Bande passante RF, 250 MHz avec mémoire de 256 MSa

1

Ajouter le canal 2

1

Gamme de fréquences CW, 9 kHz à 6 GHz

1

Bande passante RF, 250 MHz avec mémoire de 256 MSa

1

Ajouter le canal 3

1

Gamme de fréquences CW, 9 kHz à 6 GHz

1

Bande passante RF, 250 MHz avec mémoire de 256 MSa

1

Ajouter la chaîne 4

1

Gamme de fréquences CW, 9 kHz à 6 GHz

1

Bande passante RF, 250 MHz avec mémoire de 256 MSa

1

Assistance au démarrage, quotidienne

Points forts

Les technologies en constante évolution dans les domaines des communications sans fil, de l'aérospatiale et de la défense exigent une couverture de fréquences plus élevée utilisant des schémas de modulation complexes tels que le MIMO (multiple-input/multiple-output), le beamforming et le multiplexage afin de maximiser le débit de données. Le générateur de signaux vectoriels Keysight N5186A MXG fournit des résultats cohérents et reproductibles, idéaux pour les tests multiports. Les circuits intégrés spécifiques à l'application (ASIC) DAC personnalisés du MXG utilisent la synthèse numérique directe pour fournir des signaux précis dans un boîtier facile à utiliser.

  • Couvre une gamme de fréquences allant de 9 kHz à 8,5 GHz avec un excellent bruit de phase, une excellente puissance de sortie, une excellente EVM et une excellente ACPR.
  • Prend en charge les communications radio militaires et les tests MIMO avec jusqu'à quatre sorties uniques.
  • Génère des signaux large bande complexes nécessaires aux applications d'agrégation de porteuses et de prédistorsion numérique (DPD) avec une bande passante pouvant atteindre 1 GHz par canal.
  • Réduit l'incertitude de mesure dans les caractérisations des amplificateurs de puissance lors de l'utilisation du réflectomètre intégré.
  • Optimise la capacité de production sans sacrifier l'espace rack dans un boîtier 2U.
  • Permet d'accéder rapidement à une équipe dédiée d'ingénieurs du support technique KeysightCare.

    Consulter le guide de configuration

Questions fréquemment posées