검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
MSOX6004A 혼합 신호 오실로스코프: 1 GHz ~ 6 GHz, 아날로그 4채널 + 디지털 16채널
6000 X-시리즈는 12.1인치 정전식 멀티터치 디스플레이, InfiniiScan Zone 터치 트리거링, 음성 제어, 6-in-1 계측기 기능을 제공합니다.
6000 X-시리즈는 12.1인치 정전식 멀티터치 디스플레이, InfiniiScan Zone 터치 트리거링, 음성 제어, 6-in-1 계측기 기능을 제공합니다.
오실로스코프 애플리케이션 번들을 지금 할인 받으세요.
오실로스코프, 소프트웨어, 프로브를 번들로 묶으면 지터 분석 비용을 25% 절약하실 수 있습니다.
오실로스코프를 구매하고 무료 소프트웨어를 받으세요
한시적으로 InfiniiVision 오실로스코프 구매 시 모든 오토모티브, 임베디드, 전원, A&D 및 USB 소프트웨어를 무료로 받으실 수 있습니다.
주요 특징
- 1– 6 GHz
- 아날로그 4채널 + 디지털 16채널
- Zone 트리거링과 450,000 wfms/s의 업데이트 속도를 지원하는 12.1인치 정전식 멀티터치 스크린으로 간편하게 신호를 확인하고 관심 신호 분리
- 115 Vrms @ 1 mV/div(1 GHz)의 노이즈 플로어로 보다 정밀한 측정 수행
- 15cm(6인치) 깊이의 휴대할 수 있는 크기로 어디서든 우수한 측정 성능 획득
- 표준 히스토그램과 표준 칼라 등급으로 분석 세부사항을 신속하게 확인
- 지터 및 아이 다이어그램 분석 옵션들로 신호 무결성 확인
- 본체 구매 후, 모든 옵션 별도 업그레이드 가능. 간편하게 기능 확장
포함 사항:
- 3년 공장 워런티 (패시브 프로브 등 일련번호가 부여되지 않은 액세서리는 90일)
- 교정 성적서, 교정 간격 2년
- 채널당 1개의 N2894A 700 MHz, 10:1 패시브 프로브(10:1 감쇠)
- N2756A 디지털 16채널 MSO 케이블 1개
- 현지에 맞는 전면판 오버레이와 영어, 중국어(간체 및 번체), 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 포르투갈어, 러시아어 그리고 스페인어를 지원하는 내장 도움말 시스템
- 영어, 중국어(간체 및 번체), 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 포르투갈어, 러시아어, 스페인어(라틴 아메리카 및 카스티야)를 지원하는 음성 제어
- 현지 전원 코드
- 전면판 커버
- 현지에 맞게 작성된 사용자 가이드, 서비스 가이드 및 프로그래머 매뉴얼이 포함된 설명서 CD
BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?