주요 특징

차세대 자동차 레이더 설계 및 테스트 과제 해소

자동차 레이더 어플리케이션에 대한 mmWave 주파수 작업 시 테스트 설정 과정에서 많은 과제가 대두됩니다. 간섭 테스트 시에는 테스트 설정, 초광대역 mmWave 측정, 신호 대 노이즈비(SNR) 손실과 새로운 지역별 표준 요구 사항을 고려해야 합니다. 이러한 요구 사항을 고려하지 않으면 레이더 모듈의 품질과 성능이 영향을 받아 잠재적으로 많은 비용이 초래되는 재설계와 긴 설계 주기로 이어지고 심지어 제품 리콜 사태까지 발생할 수 있습니다.

키사이트 E8740A 시리즈 자동차 레이더 솔루션은 24 GHz, 77 GHz ~ 79 GHz 범위의 전체 주파수에서 자동차 레이더 신호의 분석과 생성을 수행하는 데 도움이 됩니다.또한 테스트 요구 사항에 따라 2.5 GHz부터 5 GHz 이상까지 확장 가능한 분석 대역폭을 제공합니다.

  • 24 GHz, 77 GHz 및 79 GHz에 대한 전체 주파수 범위에서 신호 생성 및 분석
  • 2.5 GHz부터 5 GHz 이상까지 확장 가능한 분석 대역폭
  • 다중 표적 탐지 및 자동차 레이더 3D 스캔의 시뮬레이션을 위한 키사이트 W1908 SystemVue 자동차 레이더 라이브러리 소프트웨어의 통합으로 테스트 역량 확장이 가능

Key Specifications

주파수

24 GHz,
77 GHz 및 79 GHz

분석 대역폭(확장형)

2.5 GHz ∼ 5 GHz

자동화 소프트웨어

ETSI 표준에 대한 사전 정의된 테스트 설정

적합성 및 스퓨리어스 방출 테스트

0-330 GHz

간섭 테스트(넓은 필드 신호, 넓은 변조 대역폭)

> 4 GHz

적합한 솔루션을 찾아보십시오.

E8740A-010 레이더 RF 신호 분석 솔루션

E8740A-010 레이더 RF 신호 분석 솔루션

  • 비용 효율적인 자동차 레이더 RF 테스트
  • 연속적인 주파수 스위프 3 Hz – 26.5 GHz, 60 – 90 GHz(M1971E)
  • 85 MHz 내부 대역폭, 선택적 B85 포함(B1X 포함 160 MHz로 업그레이드 가능)

E8740A-020 베이직 레이더 신호 분석 솔루션

E8740A-020 베이직 레이더 신호 분석 솔루션

  • 주파수: DC ~ 6 GHz, 연속적 스위프 60 GHz – 90 GHz
  • 대역폭: 2.5 GHz
  • DANL: -139 dBm / Hz(76 GHz – 81 GHz)

E8740A-030 베이직 플러스 레이더 신호 분석 솔루션

E8740A-030 베이직 플러스 레이더 신호 분석 솔루션

  • 76 – 77 GHz 범위의 자동차 레이더 표적 시뮬레이션
  • 전체 10 – 450 m 범위 또는 두 개의 고정 범위를 통해 확장 및 구성 가능
  • 시뮬레이터와 DUT 사이 최소 1 m의 물리적 거리로 바닥 공간 절약

E8740A-040 어드밴스드 레이더 신호 분석 솔루션

E8740A-040 어드밴스드 레이더 신호 분석 솔루션

  • 24 GHz 레이더 테스트, 410 MHz BW를 위한 선택적 CR3 포함
    (외부 오실로스코프)
  • 2.5 GHz 대역폭을 위한 77 GHz 및 79 GHz 레이더 테스트
  • 아날로그 / 디지털 I/Q 입력
  • 변조 품질, FMC

E8740A-050 어드밴스드 플러스 레이더 신호 분석 솔루션

E8740A-050 어드밴스드 플러스 레이더 신호 분석 솔루션

  • 24 GHz 레이더 테스트, 410 MHz BW를 위한 선택적 CR3 포함(외부 오실로스코프)
  • 5 GHz를 초과하는 BW을 위한 77G Hz 및 79 GHz 레이더 테스트
  • 변조 품질, FMCW 분석, VSA 선택적 BHP 포함, 선형성

E8740A-060 퍼포먼스 레이더 신호 분석 솔루션

E8740A-060 퍼포먼스 레이더 신호 분석 솔루션

  • 연속적인 주파수 스위프: 3 Hz – 110 GHz
  • 5 GHz의 대역폭(외부 오실로스코프)
  • 선택적 H1G 추가 시 최대 1 GHz의 내부 대역폭
  • -150 dBm/Hz DANL, 최대 110 GHz

E8740A-070 퍼포먼스 레이더 신호 생성 솔루션

E8740A-070 퍼포먼스 레이더 신호 생성 솔루션

  • 60 GHz ~ 90 GHz
  • 5 GHz를 초과하는 3 dB 대역폭
  • FM, PM, FMCW, 펄스 시퀀스, MFSK, 고객 OFDM
  • 선형 FMCW 다중 표적 감지, 자동차 레이더 3D 스캔(SystemVue 포함)

자동차 레이더용 E8740A-080 간섭 및 수신기 테스트

자동차 레이더용 E8740A-080 간섭 및 수신기 테스트

  • 레이더 모듈의 확실한 테스트를 위해 간섭 신호 생성
  • 60 – 90 GHz에 대한 신호 생성
  • MCW 위/아래/3단, 맞춤 처프 신호 및 MFSK

자동차 레이더용 E8740A-080 간섭 및 수신기 테스트

E8740A-090 0 ∼ 330 GHz 스퓨리어스 방출에 대한 레이더 적합성 테스트

  • ETSI EN 301 091-1, 2,3, ETSI EN 302 858 및 ETSI EN 302 264 송신 및 수신 규정 준수 포함 5가지 ESTI 테스트 표준 지원
  • 스퓨리어스 방출, 수신기 대역내, 대역외, 원격 대역 수신기 규정 준수
  • 쉬운 자동화를 위해 자동차 레이더에 대한 KS83200A 및 KS83ST0A 자동화 플랫폼과 함께 사용

간섭 완화

도로 위에 자동차 레이더가 많이 존재하고 인접 대역에서 5G 백홀과 같은 다른 신호가 함께 실행되는 상황에서 디바이스가 다른 많은 신호 속에서도 예상대로 작동하도록 레이더를 설계해야 하는 중요성이 커지고 있습니다.

E8740A-090 레이더 적합성 테스트 솔루션을 활용하여 레이더 모듈 내 0-330 GHz 범위의 스퓨리어스 방출을 감지합니다.

Scienlab 실험실

솔루션 살펴보기

Automotive Functional Receiver Verification & Component Testing

3D 모델 및 애니메이션을 통해 이 솔루션을 구성하는 제품을 좀 더 자세히 살펴보십시오.

다른 도움이 필요하십니까?