Low-Leakage Switch Mainframe

E5250A 저누출 스위치 메인프레임은 장기적인 신뢰성 테스트를 위한 자동화된 측정 시스템과 CV-IV 측정을 통합하는 플러그인 모듈을 제공합니다.

제품 이미지
  • Maximum output ports

    96

  • Isolation

    10 TΩ

  • Type

    Matrix or Multiplexer

  • Minimum current measurement resolution

    20 fA

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

General Features

  • Two Supported Matrix Card Types: E5252A Matrix Card and E5255A Multiplexer Card
  • The E5252A matrix card supports Kelvin or economical non-Kelvin switching matrix functions.
  • The E5255A multiplexer card supports long-term multi-site reliability tests.
  • 키사이트 EasyEXPERT 소프트웨어는 애플리케이션 테스트를 사용하여 스위치 설정을 제어하고 자동화할 수 있습니다.

측정 기능

  • 20 femtoamp measurement resolution via a switch using 4156C, B1500A, or E5270B HRSMU
  • 3.5초 미만의 과도 전류 안정화 시간(~ < 450 fA) (10 V 입력 단계) (보완 정보)
  • 10 MHz Bandwidth (-3dB) using E5252A Card (for reference)
  • 10 Teraohm Channel Isolation for Low-Current (Triaxial) Paths using E5252A Card

Architecture (using E5252A Matrix Card)

  • 6 Low-Current (Triaxial) and 4 General-Purpose (Coaxial) Inputs
  • Modular design supports x12, x24, x36, x48 triaxial output configurations.
  • Triaxial Inputs 1-4 have Dedicated Internal Paths.
  • Triaxial Inputs 5-6 and 4 Coaxial Inputs are Multiplexed (3:1) and Share 2 Internal Paths.

Architecture (using E5255A Multiplexer Card)

  • 6개의 저전류(3축) 입력; 카드당 3개의 dc-바이어스(동축) 입력
  • 모듈식 설계가 x24, x48, x72, x96 3축 출력 구성을 지원합니다.
  • 최대 384개의 출력 채널을 지원하도록 최대 4개의 E5250A 메인프레임을 연결할 수 있을 수 있습니다.

키사이트 E5250A 저누출 스위치 메인프레임은 키사이트 B1500A, 4155C 또는 4156C와 같은 단일 측정 스테이션을 자동화된 측정 시스템으로 확장합니다. 플러그인 모듈은 일반 파라메트릭 측정을 위한 교차 지점 매트릭스 또는 장기적인 신뢰성 측정을 위한 멀티플렉서로 구성할 수 있습니다.

24(8 x 3) 채널 멀티플렉서로 구성할 경우, E5250A는 보통 더 비시한 입력 디바이스에서만 제공되는 고급 기능과 384 채널 역량으로 장기적인 신뢰도 측정에 적합합니다. 따라서 일관된 스트레스를 가하는 데 저가형 전원 공급기를 사용할 수 있습니다.

많은 수의 채널과 저비용 스트레스 소스를 사용하면 수백 개의 디바이스를 효율적으로 병렬로 테스트할 수 있어 비용과 시간이 절약되고 정확하고 일관된 결과를 얻을 수 있을 수 있습니다.

특징

일반적인 파라메트릭 측정을 위한 10 x 12 매트릭스 스위치

  • 테스트 구조에서 많은 디바이스에 대한 순차 측정
  • 10개의 입력과 48개의 출력이 유연성과 정확성을 제공합니다.
  • I-V 측정을 위한 2개의 저누출 입력 및 4개의 표준 입력
  • 정확한 커패시턴스 보상을 지원하는 2개의 C-V 경로
  • 펄스형 차동 전압 및 기타 측정을 위한 2개의 보조 입력

신뢰도 테스트를 위한 24(8 x 3) 채널 멀티플렉서

  • 효율적인 병렬 테스트를 위한 384채널 역량
  • 일관된 스트레스를 가하는 데 사용되는 저가형 전원 공급기
  • 정확한 결과를 위해 전력 서지로부터 보호
  • 챔버에서 사용할 수 있는 넓은 온도 범위 케이블