NS1 클래스 ATE 시스템 DC 전원 공급 장치, 600 V, 12.5 A, 7.5 kW

단일 출력 7500 W DP5796AL DC 전원 공급 장치는 범용 AC 입력, GPIB, LAN, USB, LXI 준수 및 출력 전압과 전류의 아날로그/저항 제어 기능을 제공합니다.

제품 이미지
  • Adjustable slew rate

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Input phase voltage

    3 Phase 200/240 VAC

  • Maximum current per output

    12.5 A

  • Maximum power

    7500 W

  • Maximum voltage per output

    600 V

  • Command processing time

    10 ms

  • Measurement accuracy

    10 mV

  • Noise and ripple

    50 mVpp

  • Output response time

    20 ms

  • Programming accuracy

    10 mV

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

성능 저하 없는 전력

단일 출력 7,500 W DP5796AL은 범용 AC 입력을 제공하며 GPIB, LAN, USB 인터페이스를 기본으로 제공하고 과전압 및 과전류에 대한 포괄적인 보호 기능을 갖추고 있습니다. 또한 출력 프로그래밍을 위한 아날로그 전압 및 저항 제어를 지원합니다. 시스템 애플리케이션에서 안정적인 성능을 발휘하도록 설계되었으며, 컴팩트한 1U 풀 랙 폼 팩터에 고급 기능을 제공하므로 성능 저하 없이 더 적은 공간에서 복잡한 전력 디바이스를 더 빠르게 검증할 수 있습니다.

DP5796AL은 다음을 가능하게 합니다:

  • 600 V, 12.5 A, 7500 W까지 안정적으로 출력 제공.
  • 전면 패널 노브를 통해 전압 및 전류를 개별적으로 쉽게 제어할 수 있습니다.
  • 내장된 전압 및 전류 측정을 정확하게 수행합니다.
  • 과전압 및 과전류 보호 기능을 통해 연결된 장치를 보호합니다.
  • 더 높은 출력 전압을 위해 최대 2개의 동일 등급 장치를 직렬로 연결할 수 있습니다.
  • 유사한 등급의 최대 12개 장치를 병렬로 연결하여 더 높은 전류 출력을 얻을 수 있습니다