NS1-class ATE-System Gleichstromversorgung, 600 V, 12.5 A, 7.5 kW

Die einkanalige 7500 W Gleichstromversorgung DP5796AL bietet einen universellen AC-Eingang, GPIB-, LAN-, USB-, LXI-Konformität sowie eine Analog-/Widerstandsregelung von Ausgangsspannung und -strom.

Produktbild
  • Adjustable slew rate

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Input phase voltage

    3 Phase 200/240 VAC

  • Maximum current per output

    12.5 A

  • Maximum power

    7500 W

  • Maximum voltage per output

    600 V

  • Command processing time

    10 ms

  • Measurement accuracy

    10 mV

  • Noise and ripple

    50 mVpp

  • Output response time

    20 ms

  • Programming accuracy

    10 mV

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Leistung ohne Kompromisse

Das 7,500 W DP5796AL mit einem Ausgang bietet einen universellen AC-Eingang und ist standardmäßig mit GPIB-, LAN- und USB-Schnittstellen sowie einem umfassenden Schutz gegen Überspannung und Überstrom ausgestattet. Es unterstützt außerdem eine analoge Spannungs- und Widerstandssteuerung für die Ausgangsprogrammierung. Entwickelt für zuverlässige Leistung in Systemanwendungen, bietet es Advanced Features in einem kompakten 1U-Full-Rack-Formfaktor, sodass Sie komplexe Leistungsgeräte schneller, auf weniger Raum und ohne Kompromisse bei der Leistung validieren können.

Der DP5796AL ermöglicht Ihnen:

  • Liefern Sie stabilen Ausgang bis zu 600 V, 12.5 A, 7500 W.
  • Einfache Bedienung über Drehknöpfe an der Vorderseite zur separaten Spannungs- und Stromregelung.
  • Führt präzise integrierte Spannungs- und Strommessungen durch.
  • Schützen Sie angeschlossene Geräte mit Überspannungs- und Überstromschutz.
  • Für eine höhere Ausgangsspannung können bis zu zwei Geräte mit gleicher Nennleistung in Reihe geschaltet werden.
  • Für eine höhere Stromstärke können bis zu zwölf gleich dimensionierte Einheiten parallel geschaltet werden.