키사이트 Pro 소스 측정 장치는 B2912C 및 B2911C를 포함하는 SM3 클래스입니다.
B2912C 정밀 소스/측정 장치(SMU)는 전압과 전류를 소싱하고 측정할 수 있는 2채널 소형의 비용 효율적인 벤치탑 SMU입니다.
Maximum sample rate
100 kSa/s
Minimum current measurement resolution
10 fA
Maximum current per output
3.0 A DC / 10.5 A pulse
Maximum voltage per output
210 V
Source resolution
6.5 digits
Minimum sampling interval
10 µs
Number of channels
2
Pulse output
Yes
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트 B2912C 정밀 소스/측정 장치(SMU)는 전압과 전류를 정확하게 소싱하고 측정하는 소형의 비용 효율적인 2채널 SMU입니다. 4사분면 기능으로 여러 장비 없이 사용자 친화적인 I/V 측정을 제공합니다. B2912C는 그래픽 또는 수치 측정을 위한 4.3인치 컬러 디스플레이를 갖추고 있으며, 추가 비용 없이 원격 작동을 위한 PC 제어 소프트웨어를 포함합니다. 또한 기존 SMU 설정과의 원활한 통합을 위해 SCPI 명령을 지원하여 효율적인 테스트를 위한 높은 처리량을 보장합니다.
B2912C를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.