AE6000T 자동차 이더넷 전송 적합성 검증 솔루션은 자동차 이더넷 기술 설계를 빠르고 간편하게 검증하고 디버깅할 수 있는 방법을 제공합니다.
Measurement type
Transmit (Tx)
Technology
Automotive Ethernet
Data rate
10 Mb/s - 10 Gb/s
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
AE6900T가 AE6000T로 변경되었으며 최상위 모델 번호만 다를 뿐 기능은 동일합니다.
키사이트 인피니움(Infiniium) 시리즈 오실로스코프용 키사이트 AE6000T 오토모티브 이더넷 준수 애플리케이션 소프트웨어를 사용하면 자동차 기술 설계를 빠르고 쉽게 검증하고 디버깅할 수 있습니다.
차세대 ADAS 시스템은 점점 더 높은 해상도의 카메라 및 레이더 시스템을 필요로 합니다. 이는 속도와 대역폭에 대한 새로운 요구 사항을 의미합니다. 오토모티브 이더넷 표준은 오늘날의 차량과 미래의 커넥티드 차량의 요구 사항을 충족하기 위해 더 빠른 데이터 통신을 가능하게 합니다.
CAN, LIN과 달리 오토모티브 이더넷 표준은 송신기(Tx), 수신기(Rx) 및 하네스/커넥터 어셈블리를 포괄하는 테스트 케이스를 사용하여 엄격한 적합성 검증을 요구합니다. 시간과 노력을 절약할 수 있도록 키사이트는 송신기(Tx), 수신기(Rx) 및 오토모티브 이더넷 디바이스 간 연결 전반에 걸쳐 테스트 및 검증을 자동화하는 솔루션을 제공합니다. 키사이트 엔지니어들은 표준을 학습하고 자동화되고 반복 가능한 적합성 테스트를 개발하는 데 수천 시간을 투자했습니다. 이러한 검증된 애플리케이션은 올바른 테스트 구성과 유효한 측정 결과를 보장하는 데 도움이 됩니다. 궁극적으로 디바이스가 표준에 적합하다는 더 큰 확신을 가질 수 있습니다. AE6000T 오토모티브 이더넷 테스트 솔루션은 하드웨어 및 액세서리를 제공하여 신속하게 시작하고 실행하는 데 필요한 모든 구성 요소를 갖추도록 합니다.
여러 주요 표준이 오토모티브 이더넷 플랫폼을 규정하고 있습니다. 키사이트는 다양한 데이터 속도와 표준을 사용하여 이러한 표준을 검증할 수 있는 직관적인 테스트 플랫폼을 제공합니다. 키사이트 오토모티브 이더넷 픽스처 보드와 Molex Mini-50, MATEnet 또는 HMTD용 어댑터 보드를 사용하면 테스트 대상 디바이스(DUT)에 쉽게 액세스할 수 있습니다.
지원되는 표준
주요 기능
구매 정보
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.