Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주기의 모든 단계에 대응하는 사용 사례.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
레이더 씬 에뮬레이터(AD1012A)를 사용하면 자동차의 전체 씬을 에뮬레이션할 수 있으며 512픽셀 해상도에서 최대 512개의 사물을 지원하고 1.5미터 거리까지 에뮬레이션이 가능합니다.
Frequency range
76-81 GHz
Test types
Radar target simulation
대역폭
5 GHz
Targets simulated
512
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
차량의 자율성을 높이기 위해서는 자동차 레이더 센서가 감지한 레이더 반사 데이터를 해석할 수 있는 강력한 알고리즘을 보유해야 합니다. 키사이트가 시장에서 최초로 선보이는 이 기술은 수백 개의 작은 레이더 표적 시뮬레이터를 확장 가능한 화면에 통합시켜 최대 512픽셀 해상도의 사물을 1.5미터 거리까지 에뮬레이션할 수 있습니다. 이 혁신적인 레이더 씬 에뮬레이션 솔루션은 시계(FOV)가 제한되어 4미터보다 가까운 거리의 물체를 시뮬레이션할 수 없는 일반적인 레이더 센서 테스트 솔루션보다 훨씬 더 뛰어납니다.
"전체 씬 생성" 기능을 활용하는 이 레이더 씬 에뮬레이션 솔루션은 실제 센서에 대해 시간 동기화 입력을 적용하여 자동화된 주행 시스템과 알고리즘을 실행합니다. 이 개방형 아키텍처는 기존의 HIL(hardware-in-the-loop) 시스템과 3D 모델러를 재사용할 수 있다는 이점도 있습니다. 따라서 소프트웨어 시뮬레이션과 도로 테스트 간 격차를 해소하는 솔루션이 구축됩니다. 따라서 실제 레이더 센서 응답을 테스트하지 않는 소프트웨어 시뮬레이션의 제한을 극복할 수 있으며, 테스트 트랙과 다르게 레이더 씬을 반복적으로 테스트할 수 있습니다.
레이더 씬 에뮬레이터를 사용하면 연속 FOV 전반에서 실제 주행 시나리오, 다양한 속도, 거리, 여러 표적을 에뮬레이션할 수 있습니다. 복잡한 실제 주행 시나리오에 대해 레이더 센서와 백엔드 소프트웨어를 정확하게 테스트할 수 있으므로 더 빠르게, 더 적은 리스크를 가지고 ADAS와 차세대 차량 자율성의 비전을 실현할 수 있습니다.
실험실 내 전체 레이더 씬 에뮬레이션
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.