레이더 씬 에뮬레이터(AD1012A)를 사용하면 자동차의 전체 씬을 에뮬레이션할 수 있으며 512픽셀 해상도에서 최대 512개의 사물을 지원하고 1.5미터 거리까지 에뮬레이션이 가능합니다.
Targets simulated
512
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
차량의 자율성을 높이기 위해서는 자동차 레이더 센서가 감지한 레이더 반사 데이터를 해석할 수 있는 강력한 알고리즘을 보유해야 합니다. 키사이트가 시장에서 최초로 선보이는 이 기술은 수백 개의 작은 레이더 표적 시뮬레이터를 확장 가능한 화면에 통합시켜 최대 512픽셀 해상도의 사물을 1.5미터 거리까지 에뮬레이션할 수 있습니다. 이 혁신적인 레이더 씬 에뮬레이션 솔루션은 시계(FOV)가 제한되어 4미터보다 가까운 거리의 물체를 시뮬레이션할 수 없는 일반적인 레이더 센서 테스트 솔루션보다 훨씬 더 뛰어납니다.
"전체 씬 생성" 기능을 활용하는 이 레이더 씬 에뮬레이션 솔루션은 실제 센서에 대해 시간 동기화 입력을 적용하여 자동화된 주행 시스템과 알고리즘을 실행합니다. 이 개방형 아키텍처는 기존의 HIL(hardware-in-the-loop) 시스템과 3D 모델러를 재사용할 수 있다는 이점도 있습니다. 따라서 소프트웨어 시뮬레이션과 도로 테스트 간 격차를 해소하는 솔루션이 구축됩니다. 따라서 실제 레이더 센서 응답을 테스트하지 않는 소프트웨어 시뮬레이션의 제한을 극복할 수 있으며, 테스트 트랙과 다르게 레이더 씬을 반복적으로 테스트할 수 있습니다.
레이더 씬 에뮬레이터를 사용하면 연속 FOV 전반에서 실제 주행 시나리오, 다양한 속도, 거리, 여러 표적을 에뮬레이션할 수 있습니다. 복잡한 실제 주행 시나리오에 대해 레이더 센서와 백엔드 소프트웨어를 정확하게 테스트할 수 있으므로 더 빠르게, 더 적은 리스크를 가지고 ADAS와 차세대 차량 자율성의 비전을 실현할 수 있습니다.
실험실 내 전체 레이더 씬 에뮬레이션
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.