AresONE 800GE-2P-QDD-M, 2포트, 전체 성능

키사이트 AresONE 내장형 QSFP-DD800 800GE(PAM4) 물리 인터페이스를 갖춘 2포트 풀 퍼포먼스 고정 섀시를 포함합니다.

제품 이미지
  • Performance Level

    Full

  • Interface

    QSFP-DD800

  • Interface speed modes

    800GE, 400GE, 200GE, 100GE

  • Ports

    2

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

키사이트 AresONE은 단일 플랫폼에서 10GE부터 800GE까지의 계층 1~3 테스트를 지원합니다. 106.25Gb/s 호스트 전기 레인 신호와 함께 PAM4 및 NRZ 신호를 제공하며, 저속 이더넷의 경우 53Gb/s, 26Gb/s 및 10Gb/s로 다운시프트할 수 있습니다. 이 플랫폼에는 필요한 모든 FEC(Forward Error Correction) 유형과 포괄적인 성능 통계가 포함되어 있습니다.
 
키사이트가 개발한 800GE 및 400GE용 지적 재산(IP)을 사용하여 상호 운용성, 링크 안정성 및 견고성 테스트를 개선하십시오. 주요 요소에는 MAC, PCS, FEC 심볼 오류 정정 분포, FEC 오류 주입 및 통계, PAM4 Rx 아이 히스토그램 분석이 포함됩니다. 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 여러 섀시를 동기화하여 51.2Tbps 대역폭 이상의 스위칭 플랫폼을 테스트할 수 있는 옵션을 통해 8포트 섀시당 6.4Tbps의 라인 레이트 트래픽을 달성합니다.
  • 전력 및 냉각 요구 사항을 최적화하고 포트당 최대 20W를 필요로 하는 광 트랜시버를 지원하는 2 RU 고정 섀시 폼 팩터를 활용합니다.
  • 키사이트 AI 패브릭 테스트 솔루션을 포함하여 키사이트 IxNetwork 소프트웨어로 계층 2~3 프로토콜 에뮬레이션을 완료하십시오.
  • 시간이 지남에 따라 요구 사항이 확장됨에 따라 시스템의 기능을 확장할 수 있도록 포트 및 성능 업그레이드 옵션을 갖춘 유연한 축소 및 전체 성능 모델을 확보하십시오.
  • Ethernet Technology Consortium 800 Gigabit Ethernet (GbE) v1.1 및 IEEE 802.3df 2024 사양과의 원활한 호환성을 경험하십시오.