Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
Novus 5G.5G
Novus10/5/2.5/1/100M8DP-R은 5가지 속도, 8포트, SFP+/10GBASE-T Dual-PHY 10G/5G/2.5G/1G/100M 축소된 스케일 및 성능을 제공하는 로드 모듈입니다. SFP+ 및 10GBASE-T RJ45 물리적 인터페이스 각각 8포트를 갖춘 1슬롯 Dual-PHY로, 완벽한 프로토콜 커버리지를 통한 L2-3 지원 및 라우팅, 스위칭, 액세스 프로토콜에 대한 축소된 스케일 및 성능 프로토콜 에뮬레이션을 제공합니다. 이 로드 모듈은 XGS2-SD 2슬롯, 3RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0010), XGS12-SD 12슬롯, 11RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0011), XGS2-SDL 2슬롯, 3RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0013), XGS12-SDL 12슬롯, 11RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0015), XGS2-HSL 2슬롯, 3RU 고성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0014) 및 XGS12-HSL 12슬롯, 11RU 고성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0016)과 호환됩니다.
Form factor
Load Module
Interface speed modes
10GE, 1GE, 100 MbE
Performance Level
Reduced
Interface
SFP+
Ports
8
Operating System
N/A
Slots
N/A
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.