Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 IxANVL 테스트 제품군은 호스트, 클라이언트 및 서버 프로토콜 스택을 위한 자동차 이더넷 IPv4 및 IPv6 네트워크 계층 및 전송 계층 테스트를 포함합니다. 또한 플로팅 바이너리 구독 라이선스가 포함됩니다.
Protocol support
Automotive-IPv4, Automotive-IPv6 binary
License options
Subscription
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
시간과 비용 절약
IxANVL은 공급업체가 제품의 전체 수명 주기 동안 디바이스 설계를 검증하고, 문제를 조기에 식별하여 비용이 많이 드는 막바지 재작업을 방지할 수 있도록 합니다. 이 솔루션은 이전에는 비용 때문에 불가능했던 대규모 다중 노드 네트워크를 에뮬레이션하여 보다 효율적인 테스트와 빠른 제품 출시 시간을 제공합니다.
신뢰도를 높입니다.
IxANVL은 자동으로 감독 없이 수행되는 광범위하고 철저한 테스트를 가능하게 하여 제품 품질에 대한 신뢰도를 높입니다.
IxANVL의 테스트 결과는 사용자가 다음을 수행할 수 있도록 합니다:
광범위한 프로토콜을 검증합니다.
IxANVL은 브리징, 라우팅, PPP, TCP/IP, IPv6, IPsec, VPN, MPLS, 캐리어 이더넷, 오토모티브 이더넷, 세그먼트 라우팅 및 멀티캐스트를 포함한 포괄적인 프로토콜 목록을 지원합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.