주요 특징

  • DC ~ 50GHz
  • 단일 폴, 5쓰로우
  • 2.4mm(f), 2.4mm(f) 표준(옵션 101)
  • 2.4mm(f), 2.4mm(m)(옵션 100)
  • 5, 15 또는 24볼트 솔레노이드(solenoids) 공급 전압(각각 옵션 011, 015, 024)
  • 테스트 데이터도 제공되는 커머셜 교정 인증서 사용 가능(옵션 UK6)
  • 탁월한 반복성: 003dB 미만 일반
  • 낮은 삽입 손실: 50GHz에서 3.0dB 미만
8768M Multiport Coaxial Switch

8768M에 관심이 있으신가요?

특집 리소스: 8768M 다중 포트 동축 스위치, DC ~ 50 GHz, SP5T

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?