검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
HIGHLIGHTS
- -160dBc의 낮은 PIM 성능
- 0.03dB 삽입 손실 반복성 보장
- 작동 수명 기간 동안 섹션당 최대 300만 회 사이클 보장
- 탁월한 절연으로 채널 간 누화를 최소화하여 신호 무결성 보장
낮은 패시브 상호변조(PIM)는 2개 이상의 전송 신호가 일반 안테나를 공유하는 어플리케이션과, 송신기 신호가 너무 높거나 수신기가 높은 상호변조에 민감한 경우에 매우 중요합니다. 키사이트 87106R는 DC ~ 26.5GHz에서 작동하는 낮은 PIM SP6T 동축 스위치이며 시스템 PIM 수준을 낮게 유지하도록 도움을 줍니다. 작동 수명 기간 동안 300만 회의 사이클과 0.03dB 삽입 손실 반복성으로 신호 무결성을 보장하고 테스트 효율성을 개선하여 테스트 처리율을 극대화합니다.
Interested in an 87106R?
Featured Resources
Want help or have questions?