검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
85131E Flexible Cable, 3.5 mm (Test Port) to 3.5 mm
Achieve phase stability with this 96.5-cm cable when a DUT is connected, with adapter, directly to the test set port
Achieve phase stability with this 96.5-cm cable when a DUT is connected, with adapter, directly to the test set port
HIGHLIGHTS
키사이트 85131E는 3.5mm(암)2-PSC-3.5mm(암) 커넥터가 있는 96.5cm(38인치) 길이의1 연성 케이블입니다. 케이블 주파수 범위는 반사 손실이 16dB 이상인 dc ~ 26.5GHz입니다. 삽입 손실은 테스트 포트 커넥터의 경우 0.35 * sqrt(f) + 0.3(여기서 f는 GHz 단위의 주파수임)이며, 디바이스 커넥터의 경우 최대 주파수에서 2.1dB입니다. 반경질/연성 케이블의 위상 안정성은 4 ~ 3인치 반경을 사용한 90도 굴곡으로 지정됩니다. 키사이트85131E의 안정성1은 0.22dB 미만이며 위상은 0.16 * f + 0.8(여기서 f는 GHz 단위의 주파수임)입니다.
1 케이블 길이 및 안정성은 추가 특성입니다.
2 특수한 강력 암 커넥터는 네트워크 분석기 테스트 포트에 연결하기 위해 특별히 설계되었지만 표준 수 커넥터와 쌍을 이루지는 않습니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?