키사이트 8164B 메인프레임은 키사이트 조정 가능 레이저 소스 중 하나와 최대 4개의 소형 모듈을 호스팅할 수 있는 광 콤포넌트 테스트를 위한 기본 플랫폼입니다. 업데이트: 이제 원격 프로그래밍에서 LAN 또는 GPIB 인터페이스를 사용할 수 있습니다.

주요 특징

  • 조정 가능 레이저 소스 호스팅용 슬롯 1개
  • 전력 모듈, 반사 손실 모듈, 소형 조정 가능 레이저 또는 고정 레이저 소스 호스팅용 슬롯 4개
  • 내장 어플리케이션: (패시브 콤포넌트 테스트, 안정성, 로깅)
  • 광범위한 트리거링 기능
  • 원격 제어를 위한 LAN 및 GPIB 인터페이스

키사이트 8164B 광파 측정 시스템은 키사이트의 고급 조정 가능 레이저 소스 중 하나와 최대 4개의 소형 모듈을 호스팅하므로 빠르고 정확한 광 어플리케이션 테스트 솔루션에 적합한 메인프레임입니다.

 

 

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?