검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
HIGHLIGHTS
- 주파수 범위: 100MHz ~ 12.4GHz(18GHz까지 선택적)
- 삽입 손실(dB): 0.8(1.2, 12.4 - 18GHz)
- 최대 SWR: 1.25(1.5, 12.4 - 18GHz)
- 임피던스: 50Ω
- RF 전력: 최대 +24dBm
- 바이어스 전류: 500mA
- 바이어스 전압: 100V
- 커넥터: RF 입력-N타입(f), RF 출력-N타입(f), DC 바이어스-BNC(f)
Interested in a 11590B?
Featured Resources for 11590B Bias Network, 100 MHz to 12.4 GHz
Want help or have questions?