검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
키사이트 10744A 픽스처링 키트는 다양한 키사이트 측정 옵틱 디바이스를 위한 장착 하드웨어를 포함합니다. 큰 베이스와 여러 포스트 및 기타 액세서리를 활용하면 기계의 작업 영역 중앙과 같이 필요한 곳에 옵틱을 배치하는 구조(예: 길고 튼튼한 타워)를 만들 수 있습니다. 픽스처링 키트는 다양한 측정 분야의 물리적인 요구사항을 충족하는 데 도움이 됩니다.
키사이트 10744A 키트는 키사이트 간섭계 시스템에 사용할 수 있는 방대한 옵티컬 콤포넌트 중 하나입니다. 적절한 레이저 헤드 및 시스템 전자장치를 사용해서 구성된 옵틱은 제품 품질을 개선하고, 수율을 높이고, 정밀 제품 제조를 용이하게 하는 정밀 포지셔닝 또는 교정 시스템으로 구성됩니다.
- 설정 간소화 및 가속화
- 유연한 구성을 위해 많은 키사이트 측정 옵틱 사용 가능
- 키사이트 5530 레이저 교정 시스템을 포함한 다양한 키사이트 시스템에 사용할 수 있습니다
10744A에 관심이 있으신가요?
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?