검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
키사이트 10713D 1/4인치 큐브 코너(역반사체)를 선형 측정을 위한 측정 반사기로 사용할 수 있습니다. 10705A 단일 빔 간섭계와 페어링할 수 있습니다. 하우징 없이 제공되는 10713D는 무게가 매우 중요한 경우에 적합합니다.
키사이트 10713D는 물리적 레이아웃과 개별 어플리케이션의 측정 요구사항에 맞게 간섭계 시스템을 조정하는 측정 옵틱 제품군의 한 구성요소입니다. 적절한 레이저 헤드 및 시스템 전자부품을 사용해서 구성된 옵틱은 제품 품질을 개선하고, 수율을 높이고, 정밀 제품 제조를 용이하게 하는 정밀 포지셔닝 시스템의 일부입니다.
- 무게: 0.2 g(0.007온스)
- 노달 포인트 깊이: 3.14 mm(0.123인치)
- 무게가 중요한 분야에 적합한 매우 가벼운 질량
- PC 및 VMEbus 호환 시스템에 사용 가능
주요 사양
더 보기
10713D에 관심이 있으신가요?
다른 도움이 필요하십니까?