Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주기의 모든 단계에 대응하는 사용 사례.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 XA30 클래스 무선 분석기에는 WaveJudge 모델이 포함됩니다.
모듈형 확장 가능한 플랫폼으로 LTE 및 NB-NTN의 무선 실시간 캡처 및 디코딩 기능 제공
Technology
5G, LTE, RedCap, NB-NTN, eMTC, NB-IoT, V2X, WLAN
Capture Time
3 sec
Frequency range
380 MHz to 6 GHz, 2 GHz to 11.4 GHz
Real Time
LTE, eMTC, NB-IoT
Bandwidth options
40 MHz, 800 MHz
Chassis ports
4
Protocols
5G R15 to R16, LTE R9 to R16, RedCap R17, NB-NTN R17 to R18, eMTC R13 to R14, NB-IoT R13 to R14, V2X R14 to R16, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Protocol Information
PHY, MAC, RRC, NAS, RLC, PDCP, IP, SDAP, ciphered data with key
RF Measurement Type
Time domain, Modulation quality, MIMO rank, Frequency domain, CCDF, PAPR, Impulse response, 2D power, Beamforming phase and power, Phase noise, Baseband IQ
Compatible products
SJ001A
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
WJ5000A WaveJudge 5000은 SJ001A WaveJudge 무선 분석기 툴셋을 위한 캡처 및 처리 기능을 제공하는 모듈형 및 확장형 테스트 플랫폼입니다.
주요 기능:
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.