Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
WirelessPro는 탁월한 용이성과 정확성으로 5G 네트워크, 5G Advanced 기술 및 미래 6G 무선 채널의 다양한 측면을 모델링, 시뮬레이션 및 분석할 수 있도록 지원합니다.
키사이트의 VSA 소프트웨어로 신호 분석 테스트를 가속화하십시오. 75개 이상의 신호 표준을 정밀하게 시각화, 복조 및 문제 해결할 수 있습니다.
Keysight Learn은 솔루션, 블로그, 이벤트 등을 포함하여 관심 주제에 대한 몰입형 콘텐츠를 제공합니다.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
TS-8989 PXI 기능 테스트 시스템은 산업 및 자동차 산업을 위한 최대 104개 노드 및 40A 전류 부하를 지원하는 메카트로닉스 애플리케이션용으로 설계되었습니다.
Form factor
Complete test system - PXI modular
Platform
PXI and VME
유형
Functional Test System
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트 TS-8989 PXI 기능 테스트 시스템은 제조업체에 필요한 최대 104개 테스트 노드와 40A의 전류 부하를 지원하는 경제적인 통합 PXI 기반의 원박스 측정, 스위치, 부하 시스템을 제공합니다. 메카트로닉 애플리케이션 기능 테스트용으로 설계된 이 제품은 산업계와 자동차 업계에 이상적인 단순한 원박스 솔루션으로, ‘최고의 테스트 성능’을 제공하는 동시에 중요한 랙/바닥 공간을 절약합니다.
키사이트의 자동차 기능 테스트 포럼에서 최신 팁과 정보를 얻으십시오.
키사이트의 TestExecSL 소프트웨어를 사용하여 소프트웨어 개발과 테스트 통합 속도를 향상시키는 방법을 확인하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.