USB 광대역 다이내믹 레인지 평균 및 피크 전력 센서

키사이트 U2064XA는 빠르고 정확하며 광대역 다이내믹 레인지를 제공하는 10 MHz – 40 GHz USB 피크 및 평균 전력 센서입니다.

제품 이미지
  • Connector type

    2.92 mm (m)

  • Frequency range

    10 MHz to 40 GHz

  • Power range

    -70 to +20 dBm

  • Connectivity

    USB

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

  • 주파수 범위 10 MHz – 40 GHz
  • 미소 신호 측정을 위한 -70 ~ +20 dBm의 넓은 동적 범위를 갖춘 USB 연결
  • 초당 50,000회 판독의 빠른 실시간 측정
  • 가변 샘플링 속도 초당 1M 샘플 및 긴 메모리 1M 샘플 데이터 저장
  • 모든 연속 펄스를 측정할 수 있도록 데드 타임이 없는 실시간 측정
  • 평균 모드 시간 선택 기능은 평균 및 시간 선택 평균 전력 측정에 대해 전체 동적 범위를 지원합니다.
  • 내부 제로 조정 및 자동 교정으로 시간을 절약하고 측정 불확실성을 줄여줍니다.
  • 이제 BenchVue 소프트웨어 라이선스(BV0007B)가 장비에 포함됩니다. BenchVue는 장비를 연결하고 제어하며 테스트 시퀀스를 자동화하는 것을 간소화합니다.

키사이트테크놀로지스(Keysight Technologies, Inc.) U/L2050/60 X-시리즈 광대역 동적 범위 파워 센서를 사용하여 모든 변조 신호를 정확하게 측정하십시오. USB/LAN 연결 모델은 -70 ~ +26dBm을 포괄하는 광대역 동적 범위를 제공합니다. 이 센서는 모든 변조 신호에 대해 매우 정확하고 반복 가능한 전력 측정을 제공하며, 초당 50,000회 판독의 초고속 측정 속도를 통해 더 높은 제조 처리량을 가능하게 합니다. 사용자는 내부 영점 및 교정 기능을 통해 시간을 절약하고 측정 불확실성을 줄일 수도 있습니다. U/L2050/60 X-시리즈는 키사이트 BenchVue 소프트웨어에서 지원됩니다. BenchVue를 사용하면 프로그래밍 없이도 파워 미터를 쉽게 제어하여 데이터를 기록하고 다양한 디스플레이 옵션으로 측정을 시각화할 수 있습니다. 센서를 BenchVue BV0007B 파워 미터/센서 제어 및 분석 앱이 설치된 PC에 연결하기만 하면 평균 전력 측정 및 분석을 수행할 수 있습니다.