Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
SL1770A 테스트 솔루션은 10MW 이상의 전력을 공급하는 대규모 배터리 팩 테스트 실험실을 위해 획기적인 중앙 집중식 전원 공급 개념을 제공합니다.
Maximum power
>10 MW
Mains voltage
480 VAC
Form factor
Cabinet
Measurement type
N/A
Battery Types
Pack
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
전기차 기술이 발전함에 따라 배터리 용량, 전력 및 테스트에 필요한 전류가 계속 증가하고 있습니다. EV 배터리 테스트 랩에서 다음과 같은 문제에 직면함에 따라 새로운 접근 방식이 필요합니다:
Scienlab 전력 할당 관리 솔루션은 최신 고전류 테스트 환경을 위해 구축된 중앙 집중식의 안정적이고 확장성이 뛰어난 전력 할당 아키텍처를 통해 이러한 과제를 해결합니다.
고전력 테스트 랩을 위한 더 스마트한 아키텍처
이 솔루션의 핵심은 공유 풀을 형성하는 결합된 회생 전력 어레이입니다. 회생 전력 장치(Regenerative Power Units)는 100kW 단위로 전력을 할당하고 해제하여 각 테스트 벤치가 필요한 전력을 정확하게 받을 수 있도록 합니다.
할당된 전력은 각 테스트 벤치에서 전기 연결 및 측정, 테스트 벤치 자동화, 안전 제어, 그리고 중앙 전력 풀과의 원활한 통합을 제공하는 제어 장치에 의해 처리됩니다.
테스트 또는 테스트 단계가 완료되면 전력은 다시 해제되어 재할당될 수 있습니다. 이를 통해 총 설치 전력을 줄이고 관리 가능한 그리드 부하를 보장할 수 있습니다.
주요 기능
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.