Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
구형 안테나 패턴 측정 및 위상 배열 교정을 높은 정확도와 속도로 수행합니다.
Maximum quiet zone size
240 cm
Frequency range
1.7 to 110 GHz
Measurement type
Indirect far field (IFF)
Maximum angles of arrival
1 AoA
Use cases
Antenna pattern measurement, Phased array antenna calibration
Maximum DUT weight
100 kg
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
S7601A 안테나 측정 툴셋은 다음 구성 요소를 사용하여 셀룰러, 자동차 및 위성 통신용 다양한 유형의 안테나를 테스트하고 검증하는 포괄적인 솔루션입니다.
F9650A는 키사이트의 소형 안테나 테스트 범위(CATR) 솔루션으로, 6-110GHz 범위에서 전체 적합성, 스퓨리어스 방출 및 안테나 설계 테스트를 위해 모듈형 형식으로 30cm 및 40cm의 정숙 영역 직경을 제공합니다. 극한 온도 조건(ETC)은 옵션입니다. 더 큰 테스트 볼륨과 디바이스, 그리고 더 낮은 주파수를 위해서는 풀 사이즈 무반향 챔버도 사용할 수 있습니다.
위상 배열 및 수동 안테나 패턴 측정의 경우, 키사이트의 F7601000A 안테나 측정 툴셋 애플리케이션은 다음 옵션을 제공합니다.
키사이트의 안테나 테스트 솔루션은 PNA-X 시리즈와 같은 키사이트의 인기 있는 벡터 네트워크 분석기 라인을 포함하여 다양한 RF 및 무선 통신 테스트 장비로 구성할 수 있습니다.
이 솔루션 브리프에서 위상 배열 안테나 테스트에 대해 자세히 알아보십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.