대규모 병렬 파라메트릭 테스트 시스템

가장 빠른 파라메트릭 테스트로 출시 기간을 단축하고 테스트 비용을 줄일 수 있는 키사이트의 P9001A 대규모 병렬 파라메트릭 테스트 시스템.

제품 이미지
  • Maximum number of measurement pins

    100

  • Minimum voltage measurement resolution

    2 µV

  • Additional features

    CV measurement

  • Minimum current measurement resolution

    0.1 fA

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

  • 유럽 연합 고객 대상 공지: 이 비RoHS 규격 제품의 수정된 버전이 유럽 연합 시장에 출시되었으며, 자세한 내용은 현지 키사이트 영업 부서에 문의해 주십시오. 키사이트는 P9001A 테스트 시스템의 지원 수명주기가 끝날 때까지 계속해서 세계적인 서비스와 지원을 제공할 것입니다.
  • 가장 높은 스루풋의 병렬 파라메트릭 테스트 솔루션
  • 100핀 병렬 측정 기능 및 키사이트 4080보다 빨라진 단일 파라미터 측정 속도
  • 키사이트 4080과의 우수한 데이터 상호연결
  • 모든 기본 측정 기능(전압, 전류, 커패시턴스, 펄스, 주파수)을 갖춘 진정한 핀별 파라메트릭 테스트 장치 모듈
  • 쉬운 병렬 테스트 계획 개발
  • 4080 환경에서 쉽게 마이그레이션 가능
  • 1계층 로직 파운드리 및 메모리 기업에서 입증됨