UeSIM UE 에뮬레이션 RAN 솔루션

UeSIM UE 에뮬레이션 RAN 솔루션을 사용하면 사용자가 무선 및 O-RAN 프런트홀 인터페이스를 통해 실제 네트워크 트래픽을 에뮬레이션하여 종합적인 RAN 성능을 검증할 수 있습니다.

제품 이미지
  • Test types

    Stack, NAS / core emulation, UE traffic / application layer, Beamform testing, E2E MU-MIMO

  • Sub system simulated

    RF front end, L1 physical layer (PHY), L2 MAC / RLC, L3 protocol

  • Interfaces supported

    RF (conducted or OTA), eCPRI, CPRI, Ethernet, I/Q streaming, PXIe backplane

  • Programming interfaces

    REST API, SCPI, Python

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

인프라 벤더, 칩셋 공급자 및 이동통신 사업자는 무선 및 O-RAN 프론트홀 인터페이스 모두에서 실제 네트워크 트래픽을 에뮬레이션하는 방식으로 RuSIM UE 에뮬레이션 솔루션을 사용하여 종합적인 RAN(Radio Access Network) 성능을 검증할 수 있습니다. 완벽하게 확장 가능한 키사이트의 시스템은 IP 트래픽 부하를 생성하고 실제 음성 및 데이터 세션이 진행되고 있는 수천 개의 디바이스에서 동시에 실행되는 애플리케이션을 시뮬레이션하여 종합적인 다중 표준 네트워크 검증을 가속화하도록 설계되었습니다. 전체 주파수 범위에서 전도성 및 실시간 테스트를 지원하며 실험실의 프로토콜 및 부하 테스트에서 현장 테스트, 시범 운영, 배포에 이르는 실제 시나리오도 지원합니다.

현장 및 실험실 테스트 모두에서 5G RAN 기능 및 성능 검증

  • 전체 프로토콜 스택 평가, L1~L7.
  • 기능 테스트 – 계층별 – 최대 수천 개의 UE.
  • 5G RAN 부하 테스트 – NSA 및 SA 모드.
  • 코어 에뮬레이션 옵션(CoreSIM)을 사용한 gNB 랩어라운드 테스트.
  • 실제 스마트폰 애플리케이션 및 트래픽 프로필 시뮬레이션.
  • 구독자 모델링 및 멀티플레이 음성, 비디오 및 데이터 트래픽 생성을 통한 서비스 품질 검증 수행: eMBMS, VoNR, ViNR.
  • 고급 이동성 시나리오, 페이딩 및 셀 간 간섭 시뮬레이션.