Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 Essential 신호 및 스펙트럼 분석기는 두 가지 클래스로 제공됩니다. XA1 클래스에는 BSA, CXA 및 EXA 모델이 포함되며, XA3 클래스에는 MXA 및 MXE 모델이 포함됩니다.
N9010B EXA는 신호 분석 분야에서 한 차원 높은 혁신을 설계하고, 테스트하며, 실현하기 위한 최고의 선택입니다. 밀리미터파 주파수까지 지원하여 가치를 극대화합니다.
Maximum analysis bandwidth
40 MHz
DANL @1 GHz
-165 dBm
Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)
-109 dBc/Hz
Maximum frequency
44 GHz
Real Time Spectrum Analysis
No
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
범용 신호 분석기는 제품 품질 향상, 테스트 처리량 개선 등 용도에 관계없이 까다로운 여러 요구 사항에 대비할 수 있어야 합니다. 빠르고 유연한 EXA는 속도와 성능이 견고하게 혼합되어 제공되며, PathWave X-시리즈 측정 애플리케이션의 다기능을 제공합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.