Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
정확하고 신뢰할 수 있는 다채널 광 전력 측정
N7747C 광 파워 미터는 소형 전면 패널 센서 장비로 최고의 정확도와 감도 성능을 제공합니다. N7748A을 대체하는 후속 제품인 N7747A는 81634B 모듈의 광 성능 수준을 이어갑니다.
Wavelength range
800 nm to 1700 nm
Power range
+10 dBm to -110 dBm
Analog output
Yes
Number of channels
2
Uncertainty at reference conditions
± 2.5%
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
2포트 N7747C 및 4포트 N7748C 광 파워 미터는 소형 전면 패널 센서 장비로 최고의 정확도와 감도를 제공합니다. N7747A와 N7748A를 대체하는 후속 제품으로, 81634B 모듈의 광 성능 수준을 이어갑니다.
단일 측정과 광 파워 로깅을 위한 최고의 정확도와 감도
스윕 파장과 트랜션트 측정을 위한 데이터 수집을 지원하는 큰 메모리와 버퍼
제품군의 가장 깊은 동적 범위
능동 냉각 방식의 InGaAs 감지기와 최적화된 고성능 아날로그 전자부품을 탑재하고 있는 이 계측기는 노이즈와 드리프트 수준이 가장 낮아 매우 낮고 안정적인 제로 신호 수준을 제공합니다. 또한 선형성이 매우 높고 편광 종속성이 낮아 전체 전력 범위에서 최고의 정확도를 자랑합니다.
자동 정렬에 적합한 아날로그 출력 포트
매우 높은 감도와 새로운 대수 아날로그 전압 출력이 강점으로, 매우 약한 초기 신호를 감지한 후 실시간으로 추적해 신호 수준을 훨씬 높여야 하는 프로브와 파이버 정렬 및 기타 최적화 작업에 사용할 수 있는 강력한 조합이 만들어집니다. 각 채널 아날로그 출력 포트의 전압은 광 파워 수준의 선형 또는 대수 표현으로 구성할 수 있습니다.
사용자가 교환할 수 있는 커넥터 소켓을 갖는 2포트 및 4포트
N7747C에는 두 개의 파워 센서 채널이 있고 N7748C는 네 개의 파워 센서 채널을 제공합니다. 각 포트는 공통 광섬유 커넥터 표준에 맞추기 위해 입증된 81000xI 커넥터 인터페이스 중 하나를 사용합니다.
LAN 또는 USB를 통해 GUI 사용 가능, 소프트웨어 설치 불필요
웹 브라우저에서 장비에 액세스하면 그래픽 사용자 인터페이스가 열립니다. LAN 연결을 사용할 수 없는 경우에는 USB를 통해 PC에 장비를 연결할 수 있습니다. 장비가 바로 가기와 함께 새 드라이브로 표시됩니다. 바로 가기를 클릭하면 최신 브라우저에서 장비 연결 화면이 열리고 그래픽 사용자 인터페이스가 나타납니다. 간단합니다!
성장하는 제품군
N7747C와 N7748C는 제품군 단위의 공통 트리거 개념을 가지며 브라우저에서 액세스할 수 있는 최신 사용자 인터페이스로, 이 도구를 사용하면 장비 기능을 간편하게 구성할 수 있습니다. 고속 측정 데이터 수집, 빠른 데이터 인터페이스, 무중단 연속 측정과 판독을 위한 이중 포트 RAM 사용, 빠른 전력 범위 전환 등 다양한 이점이 있어 측정 절차와 사후 처리에서 불필요한 지연을 피하는 데 도움이 됩니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.